Группы товаров
Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза
K0266_PBON

Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Кривошип и ручка из термопласта.
Втулка и ось ручки из стали класса прочности 5.8 или нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Принадлежности:Винты с цилиндрической головкой K1160 с шестигранным углублением, утопленная головка
DIN 6912.
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0266_PBON Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза 331 kB

Чертежи

Рукоятки кривошипные с откидной цилиндрической ручкой, калибровое отверстие без паза

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 1Исполнение 2Материал
компонента
ADD2D7HH1H2H3H4LL2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0266.1108калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь80248-85,74928,513-10412,7 по запросу
K0266.1110калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь802410-85,74928,513-10412,7 по запросу
K0266.1210калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1002910-105,24935,513-12915,7 по запросу
K0266.1212калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1002912-105,259,535,513-12915,7 по запросу
K0266.1312калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1253612-140834418,5-16119,5 по запросу
K0266.1314калибровое отверстиебез поперечного отверстияСталь1253614-140834418,5-16119,5 по запросу
K0266.11086калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь80248M685,74928,5137,510412,7 по запросу
K0266.11106калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь802410M685,74928,5137,510412,7 по запросу
K0266.12106калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1002910M6105,259,535,5137,512915,7 по запросу
K0266.12126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1002912M6105,259,535,5137,512915,7 по запросу
K0266.13126калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1253612M6140834418,57,516119,5 по запросу
K0266.13146калибровое отверстиес поперечным отверстиемСталь1253614M6140834418,57,516119,5 по запросу
K0266.01108калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь80248-85,74928,513-10412,7 по запросу
K0266.01110калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь802410-85,74928,513-10412,7 по запросу
K0266.01210калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1002910-105,24935,513-12915,7 по запросу
K0266.01212калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1002912-105,259,535,513-12915,7 по запросу
K0266.01312калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1253612-140834418,5-16119,5 по запросу
K0266.01314калибровое отверстиебез поперечного отверстиянержавеющая сталь1253614-140834418,5-16119,5 по запросу
K0266.011086калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь80248M685,74928,5137,510412,7 по запросу
K0266.011106калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь802410M685,74928,5137,510412,7 по запросу
K0266.012106калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1002910M6105,259,535,5137,512915,7 по запросу
K0266.012126калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1002912M6105,259,535,5137,512915,7 по запросу
K0266.013126калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1253612M6140834418,57,516119,5 по запросу
K0266.013146калибровое отверстиес поперечным отверстиемнержавеющая сталь1253614M6140834418,57,516119,5 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33