Группы товаров
Приводные рукоятки изогнутые подобные DIN 468 форма F, с неподвижной фасонной ручкой
K0684_F

Приводные рукоятки изогнутые подобные DIN 468 форма F, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Каркас - ковкий чугун или чугун с шаровидным графитом.Исполнение: пескоструйный.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0684_F Приводные рукоятки изогнутые подобные DIN 468 форма F, с неподвижной фасонной ручкой 145 kB

Чертежи

Приводные рукоятки изогнутые подобные DIN 468 форма F, с неподвижной фасонной ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Форма

AD1HH1H2H3SWДиаметр фасонной
ручки
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0684.106X10F63209252204010+0,216 по запросу
K0684.108X10F802410965244410+0,220 по запросу
K0684.108X12F802410965244412+0,220 по запросу
K0684.110X12F1002812065285512+0,220 по запросу
K0684.110X14F1002812065285514+0,320 по запросу
K0684.112X14F1253414183345814+0,325 по запросу
K0684.112X17F1253414183345817+0,325 по запросу
K0684.116X17F1603715383387017+0,325 по запросу
K0684.116X19F1603715383387019+0,325 по запросу
K0684.120X19F20040189105448419+0,332 по запросу
K0684.120X22F20040189105448422+0,332 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33