Группы товаров
Приводные рукоятки из нержавеющей стали с откидной цилиндрической ручкой, с калибровым отверстием
K2076_PB

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с откидной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Кривошип из нержавеющей стали 1.4308.
Цилиндрическая ручка из термопласта и нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Кривошип, без покрытия.
Термопласт, черно-серый.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Аналогично с DIN 469.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2076_PB Приводные рукоятки из нержавеющей стали с откидной цилиндрической ручкой, с калибровым отверстием 211 kB

Чертежи

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с откидной цилиндрической ручкой, с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2076.1110калибровое отверстиебез поперечного отверстия80241016-89492213,4-100 по запросу
K2076.1212калибровое отверстиебез поперечного отверстия100281220-10859,52616-124 по запросу
K2076.1314калибровое отверстиебез поперечного отверстия125301426-140832815,8-153 по запросу
K2076.1417калибровое отверстиебез поперечного отверстия160341726-144833219,6-190 по запросу
K2076.11106калибровое отверстиес поперечным отверстием80241016M689492213,47,5100 по запросу
K2076.12126калибровое отверстиес поперечным отверстием100281220M610859,526167,5124 по запросу
K2076.13146калибровое отверстиес поперечным отверстием125301426M6140832815,87,5153 по запросу
K2076.14176калибровое отверстиес поперечным отверстием160341726M6144833219,67,5190 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33