Группы товаров
Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом
K1524_C

Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Цилиндрическая ручка и колпачок втулки из термопласта, черные.
Ось цилиндрической ручки, вороненая сталь.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.
Исполнение: Черное или серебристое порошковое покрытие.Указание:Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.Монтаж:Облицовка втулки и цилиндрическая вращающаяся ручка поставляются разобранными. При монтаже ось ручки должна завинчиваться в посадочное отверстие.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.
Принадлежности:K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.
Объем поставкиАлюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Вращающаяся цилиндрическая ручка.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
RoHS

Чертежи

Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом
Маховики с 2 спицами из алюминия, с вращающейся цилиндрической ручкой, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыAВ3
D1

D2D3D4D5HLL1L2L3Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1524.12512104черныйCкалибровое отверстие с пазом424125123119,9M617,690,51854,53613,8 по запросу
K1524.12514105черныйCкалибровое отверстие с пазом425125143119,9M617,690,51854,53616,3 по запросу
K1524.16014105черныйCкалибровое отверстие с пазом555160143625,2M819,4116,52076,54016,3 по запросу
K1524.16016105черныйCкалибровое отверстие с пазом555160163625,2M819,4116,52076,54018,3 по запросу
K1524.12512204серебристыйCкалибровое отверстие с пазом424125123119,9M617,690,51854,53613,8 по запросу
K1524.12514205серебристыйCкалибровое отверстие с пазом425125143119,9M617,690,51854,53616,3 по запросу
K1524.16014205серебристыйCкалибровое отверстие с пазом555160143625,2M819,4116,52076,54016,3 по запросу
K1524.16016205серебристыйCкалибровое отверстие с пазом555160163625,2M819,4116,52076,54018,3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33