Группы товаров
Дисковые маховики с вращающейся ручкой
K0164

Дисковые маховики с вращающейся ручкой

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Дуропласт PF 31, черный.
Втулка из стали, никелированная или из нержавеющей стали 1.4305, Без покрытия.
Ручка вращающаяся, стальные части никелированные или из нержавеющей стали 1.4305, Без покрытия.

Исполнение: Oтполированный до блеска.Указание:Маховик поставляется с несмонтированной ручкой.По запросу:Другие калибровые отверстия.Указание на чертеже:
Форма D: просверленная
Форма E: с калиброванным отверстием
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0164 Дисковые маховики с вращающейся ручкой 168 kB

Чертежи (общий обзор)

Дисковые маховики с вращающейся ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал, стальные деталиD1

D2D3D4D6D7D8HH1H2L1L2L3L4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0164.0100X06Dпросверленныйсталь1006222079M629129829,5193954,7  по запросу
K0164.0125X08Dпросверленныйсталь12582621101M634159834244654,7  по запросу
K0164.0140X08Dпросверленныйсталь14083025110M8391612838,5275282,2  по запросу
K0164.0160X10Dпросверленныйсталь160103330128M8432012841,330,15782,2  по запросу
K0164.1100X10EС посадочным отверстиемсталь10010H8222079M629-9829,5193954,7  по запросу
K0164.1125X12EС посадочным отверстиемсталь12512H82621101M634-9834244654,7  по запросу
K0164.1140X14EС посадочным отверстиемсталь14014H83025110M839-12838,5275282,2  по запросу
K0164.1160X16EС посадочным отверстиемсталь16016H83330128M843-12841,330,15782,2  по запросу
K0164.1160X18EС посадочным отверстиемсталь16018H83330128M843-12841,330,15782,2  по запросу
K0164.2100X06Dпросверленныйнержавеющей стали 1.43051006222079M629129829,5193954,7  по запросу
K0164.2125X08Dпросверленныйнержавеющей стали 1.430512582621101M634159834244654,7  по запросу
K0164.2140X08Dпросверленныйнержавеющей стали 1.430514083025110M8391612838,5275282,2  по запросу
K0164.2160X10Dпросверленныйнержавеющей стали 1.4305160103330128M8432012841,330,15782,2  по запросу
K0164.3100X10EС посадочным отверстиемнержавеющей стали 1.430510010H7222079M629-9829,5193954,7  по запросу
K0164.3125X12EС посадочным отверстиемнержавеющей стали 1.430512512H72621101M634-9834244654,7  по запросу
K0164.3140X14EС посадочным отверстиемнержавеющей стали 1.430514014H73025110M839-12838,5275282,2  по запросу
K0164.3160X16EС посадочным отверстиемнержавеющей стали 1.430516016H73330128M843-12841,330,15782,2  по запросу
K0164.3160X18EС посадочным отверстиемнержавеющей стали 1.430516018H73330128M843-12841,330,15782,2  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33