Группы товаров
Дисковые маховики из алюминия, с жестко установленной цилиндрической ручкой
K0161_MFG

Дисковые маховики из алюминия, с жестко установленной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Цилиндрическая ручка, дуропласт PF 31-DIN 7708, черный, осевая часть из стали, оцинкованная.
Исполнение: С порошковым покрытием, цвет: черный.
С посадочным отверстием.
По запросу:Втулки с внутренним четырехгранником.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0161_MFG Дисковые маховики из алюминия, с жестко установленной цилиндрической ручкой 305 kB

Чертежи

Дисковые маховики из алюминия, с жестко установленной цилиндрической ручкой
Дисковые маховики из алюминия, с жестко установленной цилиндрической ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1D1D2D3L1L3В3
Т
неподвижная
цилиндрическая
ручка
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0161.21080X10калибровое отверстие8010H7261631--ø18 x M6 x 40 по запросу
K0161.21080X12калибровое отверстие8012H7261631--ø18 x M6 x 40 по запросу
K0161.21100X10калибровое отверстие10010H7311734--ø18 x M6 x 40 по запросу
K0161.21100X12калибровое отверстие10012H7311734--ø18 x M6 x 40 по запросу
K0161.21125X12калибровое отверстие12512H7301837--ø21 x M8 x 50 по запросу
K0161.21125X14калибровое отверстие12514H7301837--ø21 x M8 x 50 по запросу
K0161.21140X14калибровое отверстие14014H7341934--ø21 x M8 x 50 по запросу
K0161.21140X15калибровое отверстие14015H7341934--ø21 x M8 x 50 по запросу
K0161.21160X15калибровое отверстие16015H7402040--ø26 x M10 x 80 по запросу
K0161.21160X16калибровое отверстие16016H7402040--ø26 x M10 x 80 по запросу
K0161.21200X18калибровое отверстие20018H7502446--ø26 x M10 x 80 по запросу
K0161.21200X20калибровое отверстие20020H7502446--ø26 x M10 x 80 по запросу
K0161.21250X22калибровое отверстие25022H7502849--ø28 x M12 x 90 по запросу
K0161.21250X24калибровое отверстие25024H7502849--ø28 x M12 x 90 по запросу
K0161.31080X10калибровое отверстие с пазом8010H7261631311,4ø18 x M6 x 40 по запросу
K0161.31080X12калибровое отверстие с пазом8012H7261631413,8ø18 x M6 x 40 по запросу
K0161.31100X10калибровое отверстие с пазом10010H7311734311,4ø18 x M6 x 40 по запросу
K0161.31100X12калибровое отверстие с пазом10012H7311734413,8ø18 x M6 x 40 по запросу
K0161.31125X12калибровое отверстие с пазом12512H7301837413,8ø21 x M8 x 50 по запросу
K0161.31125X14калибровое отверстие с пазом12514H7301837516,3ø21 x M8 x 50 по запросу
K0161.31140X14калибровое отверстие с пазом14014H7341934516,3ø21 x M8 x 50 по запросу
K0161.31140X15калибровое отверстие с пазом14015H7341934517,3ø21 x M8 x 50 по запросу
K0161.31160X15калибровое отверстие с пазом16015H7402040517,3ø26 x M10 x 80 по запросу
K0161.31160X16калибровое отверстие с пазом16016H7402040518,3ø26 x M10 x 80 по запросу
K0161.31200X18калибровое отверстие с пазом20018H7502446620,8ø26 x M10 x 80 по запросу
K0161.31200X20калибровое отверстие с пазом20020H7502446622,8ø26 x M10 x 80 по запросу
K0161.31250X22калибровое отверстие с пазом25022H7502849624,8ø28 x M12 x 90 по запросу
K0161.31250X24калибровое отверстие с пазом25024H7502849827,3ø28 x M12 x 90 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Австралия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33