Группы товаров
Дисковые маховики из алюминия, без ручки, форма E, с калибровым отверстием
K1520_E

Дисковые маховики из алюминия, без ручки, форма E, с калибровым...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Колпачок втулки из термопласта, черный.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.
Исполнение: Черное или серебристое порошковое покрытие.Указание:Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.Монтаж:Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.
Принадлежности:K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.
Объем поставкиАлюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1520_E Дисковые маховики из алюминия, без ручки, форма E, с калибровым отверстием 982 kB

Чертежи

Дисковые маховики из алюминия, без ручки, форма E, с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыD1

D2D3L1L3HCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1520.080101черныйEС посадочным отверстием801026162916,6 по запросу
K1520.080121черныйEС посадочным отверстием801226162916,6 по запросу
K1520.100101черныйEС посадочным отверстием1001028173317,5 по запросу
K1520.100121черныйEС посадочным отверстием1001228173317,5 по запросу
K1520.125121черныйEС посадочным отверстием1251231183618,3 по запросу
K1520.125141черныйEС посадочным отверстием1251431183618,3 по запросу
K1520.080102серебристыйEС посадочным отверстием801026162916,6 по запросу
K1520.080122серебристыйEС посадочным отверстием801226162916,6 по запросу
K1520.100102серебристыйEС посадочным отверстием1001028173317,5 по запросу
K1520.100122серебристыйEС посадочным отверстием1001228173317,5 по запросу
K1520.125122серебристыйEС посадочным отверстием1251231183618,3 по запросу
K1520.125142серебристыйEС посадочным отверстием1251431183618,3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33