Группы товаров
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Стальные части, нержавеющая сталь.Исполнение: Без покрытия.Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации и соединения деталей и заготовок.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании кнопки шарики блокируют соединение надежно и неразборно.
Коррозионностойкие. Возможность закрепления фиксирующего тросика.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.
Принадлежности:Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлёй K0367
Кольцо K0367
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0364 Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали 186 kB

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1D2D3LL1L2L5Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0364.23050102555,51410626,516515  по запросу
K0364.23050152555,51415626,521515  по запросу
K0364.23050202555,51420626,526515  по запросу
K0364.23050252555,51425626,531515  по запросу
K0364.23050302555,51430626,536515  по запросу
K0364.23060102566,851410726,517622  по запросу
K0364.23060152566,851415726,522622  по запросу
K0364.23060202566,851420726,527622  по запросу
K0364.23060252566,851425726,532622  по запросу
K0364.23060302566,851430726,537622  по запросу
K0364.23060352566,851435726,542622  по запросу
K0364.23060402566,851440726,547622  по запросу
K0364.23060452566,851445726,552622  по запросу
K0364.23060502566,851450726,557622  по запросу
K0364.23080202589,51420826,528838  по запросу
K0364.23080252589,51425826,533838  по запросу
K0364.23080302589,51430826,538838  по запросу
K0364.23080352589,51435826,543838  по запросу
K0364.23080402589,51440826,548838  по запросу
K0364.23080452589,51445826,553838  по запросу
K0364.23080502589,51450826,558838  по запросу
K0364.31100203310121920934,6291060  по запросу
K0364.31100253310121925934,6341060  по запросу
K0364.31100303310121930934,6391060  по запросу
K0364.31100353310121935934,6441060  по запросу
K0364.31100403310121940934,6491060  по запросу
K0364.31100453310121945934,6541060  по запросу
K0364.31100503310121950934,6591060  по запросу
K0364.31100603310121960934,6691060  по запросу
K0364.3112025331214,519251034,6351286  по запросу
K0364.3112030331214,519301034,6401286  по запросу
K0364.3112035331214,519351034,6451286  по запросу
K0364.3112040331214,519401034,6501286  по запросу
K0364.3112045331214,519451034,6551286  по запросу
K0364.3112050331214,519501034,6601286  по запросу
K0364.3112060331214,519601034,6701286  по запросу
K0364.3112070331214,519701034,6801286  по запросу
K0364.3112080331214,519801034,6901286  по запросу
K0364.3116030331619203013,334,643,316153  по запросу
K0364.3116035331619203513,334,648,316153  по запросу
K0364.3116040331619204013,334,653,316153  по запросу
K0364.3116045331619204513,334,658,316153  по запросу
K0364.3116050331619205013,334,663,316153  по запросу
K0364.3116060331619206013,334,673,316153  по запросу
K0364.3116070331619207013,334,683,316153  по запросу
K0364.3116080331619208013,334,693,316153  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки

K1414

Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33