Группы товаров
Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния для шариковых стопорных штифтов с поворотным приводом
K1843

Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния для...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажимные втулки образуют точку крепления для шариковых стопорных штифтов с поворотным приводом, которые можно зафиксировать в них надежно и точно.

В случае зажимных втулок с датчиком состояния на втулке имеется регулируемый датчик. Это позволяет электронике запрашивать наличие блокировки шарикового стопорного штифта с поворотным приводом.
При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится шариковый стопорный штифт.
Материал:

Зажимная втулка из нержавеющей стали 1.4305.
Датчик из нержавеющей стали.
Зажимная гайка из латуни.

Исполнение: Зажимная втулка и датчик, чистые.
Зажимная гайка, никелированная.
Указание:Датчик состояния и зажимная гайка поставляются в разобранном виде.
Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.
Технические данные:Индуктивный датчик
Включение выхода: нормально разомкнутый контакт PNP (NO)
Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока
Рабочий ток: <100 мА
Расстояние для срабатывания: 1 мм
Частота включения: <3500 Гц
Защита от коротких замыканий: да
Защита против инверсии полярности: да
Степень защиты: IP 67
Вид подключения: PVC кабель длиной 2 м
Температурный диапазон: от –25 до +70 °C
Допуск: CE, c-UL-us, EAC
Применение:Зажимные втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение шарикового стопорного штифта или установочного пальца в требуемом месте.Монтаж:Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.
Принадлежности:Стопорные шариковые пальцы с поворотным приводом K1064.Безопасность:Зажимные втулки с датчиком состояния не предназначены для защиты людей.Указание на чертеже:
1) LED

BN = коричневый
BK = черный
BU = синий
Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния для шариковых стопорных штифтов с поворотным приводом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD

D1D2MHH1H2LNTSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1843.12061611Bс резьбой и пазом для шарикового стопорного штифта с поворотным приводом.6,2203M16x1,52034272,525 по запросу
K1843.12102011Bс резьбой и пазом для шарикового стопорного штифта с поворотным приводом.10,2253M20X1,52334272,525 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33