Группы товаров
Зажимные втулки из нержавеющей стали под пальцы со стопорными шариками с фиксацией головки
K1416

Зажимные втулки из нержавеющей стали под пальцы со стопорными...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Зажимные втулки предназначены для простого и быстрого закрепления стопорных шариковых пальцев с фиксацией головки.Преимущества:Зажимные втулки можно использовать с обеих сторон.
Дополнительное центрирование зажимных втулок обеспечивается центрирующим буртиком (D3).
Указание на чертеже:
1) без центрирования
2) с центрированием
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1416 Зажимные втулки из нержавеющей стали под пальцы со стопорными шариками с фиксацией головки 316 kB

Чертежи

Зажимные втулки из нержавеющей стали под пальцы со стопорными шариками с фиксацией головки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2D3LL3L4L5NTCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1416.105125M12691743622,5 по запросу
K1416.106166M167,5121853722,5 по запросу
K1416.108168M16101220,553,58,522,5 по запросу
K1416.1102410M24x1,5131821,553,592,52,5 по запросу
K1416.1123012M30x1,5152422,553,59,52,52,5 по запросу
K1416.1163016M30x1,520242754,111,12,53 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33