Группы товаров
Фиксаторы из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
K1565

Фиксаторы из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Фиксаторы позволяют быстро и просто соединять две отдельные плиты без ответной детали.Материал:Корпус и нажимная кнопка из нержавеющей стали.Исполнение: Корпус и нажимная кнопка без покрытия.Указание:Возможность монтажа для плит толщиной от 3 до 12 мм.
Используйте плиту основания из жесткого материала, например, из нержавеющей стали.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.
Приведение в действие:Вверните фиксатор в сопрягаемая плиту, чтобы резьба показалась с другой стороны.
Нажмите кнопку и вставьте фиксатор в предварительно обработанную плиту основания.
Поверните фиксатор в другом направлении, пока обе плиты не соединятся, затем зафиксируйте контргайкой.
Указание на чертеже:
1) Сопрягаемая плита
2) Плита основания
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1565 Фиксаторы из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали 263 kB
 Техническое описание для фиксатора K1565 139 kB

Чертежи

Фиксаторы из нержавеющей стали, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1D2D3HH1H2H3LL1L2MSWSW1TT1Термостойкость

Крепежная
сила
Н
Усилие на срез,
кН
Вытяжное
усилие F
кН
Зажимное
усилие
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1565.1736,56,5236,540325,5412,56,510,5M12x110193-83≤180 °C300,20,153 по запросу
K1565.1766,56,5236,537295,5412,59,513,5M12x110193-86≤180 °C300,20,153 по запросу
K1565.1938,58,532105141,57416,56,511M16X114243-123≤180 °C600,40,36 по запросу
K1565.1968,58,532104838,57416,59,514M16X114243-126≤180 °C600,40,36 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33