Группы товаров
Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 100 кг
K2364

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Телескопические шины с функцией Soft Close обеспечивают полное выдвижение для легкого доступа к обратной стороне выдвижного ящика. Они изготовлены из устойчивой к коррозии нержавеющей стали и оптимально подходят для применения в пищеблоках, лабораториях и медицинском оборудовании. Они подходят для выдвижных ящиков шириной до 1000 мм и являются надежным и долговечным решением для эксплуатации в сложных условиях.Материал:

Шины из нержавеющей стали 1.4301.
Сепараторы шарикоподшипников из нержавеющей стали 1.4301.
Шары из нержавеющей стали 1.4034.

Исполнение: Шины без покрытия.
Сепараторы шарикоподшипников без покрытия.
Шары без покрытия.
Указание для заказа:Продается попарно.Указание:Ход телескопических шин с полным выдвижением примерно равен монтажной длине, что позволяет обеспечить повышенный уровень комфорта и облегчить доступ. Благодаря механизму демпфирования при задвигании телескопические шины мягко амортизируются и автоматически перемещаются в конечное положение. Динамическая несущая способность телескопических шин указывает на максимально допустимую нагрузку на вертикально установленную пару телескопических шин при полном выдвижении. Указанные значения грузоподъемности были определены для расстояния между шинами 450 мм и относятся к максимальному значению при 80 000 циклов.

Не подходит для горизонтального монтажа.
Диапазон температур:от 0 °C до +40 °C.Преимущества:Мягкое закрывание
Легкий ход
Высокая боковая устойчивость за счет точной направляющей
Принадлежности:K2096 Монтажный уголок из нержавеющей стали для телескопических шин.Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2364 Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 100 кг 167 kB

Чертежи

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 100 кг

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

монтажТип изделияГрузоподъемность
пары
(80 000 циклов), кг
Вид упаковкиCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2364.0400Боковой монтажСтандарт651 шт. = 1 пара по запросу
K2364.0450Боковой монтажСтандарт651 шт. = 1 пара по запросу
K2364.0500Боковой монтажСтандарт701 шт. = 1 пара по запросу
K2364.0550Боковой монтажСтандарт851 шт. = 1 пара по запросу
K2364.0600Боковой монтажСтандарт1001 шт. = 1 пара по запросу
K2364.0700Боковой монтажСтандарт1001 шт. = 1 пара по запросу
K2364.0790Боковой монтажСтандарт901 шт. = 1 пара по запросу
Номер заказаA

A1A2A3A4A5A6A7A8B=ширинаH=высотаХод
S
L=длинаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2364.040026160192--128160-28819,153388400 по запросу
K2364.045026160192256-128160-32019,153450450 по запросу
K2364.050026192224--160192-38419,153500500 по запросу
K2364.055026192224320352160192-41619,153550550 по запросу
K2364.060026256288384416192256-48019,153600600 по запросу
K2364.07002628832044848025628851257619,153700700 по запросу
K2364.07902635238454457632035241667219,153800790 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

K1566

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 10 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

K1567

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, частичное выдвижение, несущая способность до 12 кг

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

K2368

Телескопические шины из нержавеющей стали для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 15 кг

Телескопические шины из сталидля монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

K1568

Телескопические шины из стали
для монтажа в пазы, сверхвыдвижение, несущая способность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

K2089

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, частичного выдвижения, грузоподъемность до 20 кг

Стальные телескопические шины для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

K2090

Стальные телескопические шины
для бокового монтажа, полное выдвижение, грузоподъемность до 30 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

K1569

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 30 кг

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

K2379

Телескопические шины из стали для накладного монтажа, частичное выдвижение с обеих сторон, грузоподъемность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1571

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

Телескопические шины из сталидля бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

K1572

Телескопические шины из стали
для бокового монтажа, полное выдвижение, несущая способность до 35 кг

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-63 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33