Группы товаров
Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой рукояткой
K1804

Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой рукояткой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Стопорные шариковые штифты предназначены для быстрой и простой фиксации деталей. Запираемый вариант предотвращает непредусмотренное разъединение соединения.

Открыв замок с нажимным цилиндром ключом, можно разблокировать оба шарика и скрепить соединяемые детали. Когда замок с нажимным цилиндром вдавливается вручную, шарики соединения надежно блокируются. Разблокировать шарики можно ключом.
Материал:Рукоятка из термопласта.
Стальные части, нержавеющая сталь.
Замок Zamak.
Ключ из оцинкованной стали.
Исполнение: Рукоятка черно-серая или ярко-красная по RAL 3020.
Нержавеющая сталь без покрытия.
Указание:Срезывающее усилие, двухрезное (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения срезывающего усилия представляют собой расчетную разрушающую нагрузку. Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию свойств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен индивидуально определить пригодность стопорных шариковых штифтов для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые штифты, климатические условия, а также износ.

Замок с защелкой запирается на универсальный ключ. Все запирающие цилиндры можно открыть одним ключом. Запираемые стопорные шариковые штифты поставляются с двумя ключами.
По запросу:Другие исполнения.Принадлежности:Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлёй K0367
Кольцо K0367
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1804 Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой рукояткой 180 kB

Чертежи

Стопорные шариковые штифты, запираемые, с пластмассовой рукояткой

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаЦвет
компонента
BDD1D2D3LL1L2L3L5L6Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1804.004608020чёрно-серый RAL 70213345,989,520207,849,541,327,828838 по запросу
K1804.004608025чёрно-серый RAL 70213345,989,520257,849,541,332,828838 по запросу
K1804.004608030чёрно-серый RAL 70213345,989,520307,849,541,337,828838 по запросу
K1804.004608035чёрно-серый RAL 70213345,989,520357,849,541,342,828838 по запросу
K1804.004608040чёрно-серый RAL 70213345,989,520407,849,541,347,828838 по запросу
K1804.004608045чёрно-серый RAL 70213345,989,520457,849,541,352,828838 по запросу
K1804.004608050чёрно-серый RAL 70213345,989,520507,849,541,357,828838 по запросу
K1804.004610020чёрно-серый RAL 70213345,9101220208,949,541,328,9281060 по запросу
K1804.004610025чёрно-серый RAL 70213345,9101220258,949,541,333,9281060 по запросу
K1804.004610030чёрно-серый RAL 70213345,9101220308,949,541,338,9281060 по запросу
K1804.004610035чёрно-серый RAL 70213345,9101220358,949,541,343,9281060 по запросу
K1804.004610040чёрно-серый RAL 70213345,9101220408,949,541,348,9281060 по запросу
K1804.004610045чёрно-серый RAL 70213345,9101220458,949,541,353,9281060 по запросу
K1804.004610050чёрно-серый RAL 70213345,9101220508,949,541,358,9281060 по запросу
K1804.004610060чёрно-серый RAL 70213345,9101220608,949,541,368,9281060 по запросу
K1804.004612025чёрно-серый RAL 70213345,91214,520259,949,541,334,9281286 по запросу
K1804.004612030чёрно-серый RAL 70213345,91214,520309,949,541,339,9281286 по запросу
K1804.004612035чёрно-серый RAL 70213345,91214,520359,949,541,344,9281286 по запросу
K1804.004612040чёрно-серый RAL 70213345,91214,520409,949,541,349,9281286 по запросу
K1804.004612045чёрно-серый RAL 70213345,91214,520459,949,541,354,9281286 по запросу
K1804.004612050чёрно-серый RAL 70213345,91214,520509,949,541,359,9281286 по запросу
K1804.004612060чёрно-серый RAL 70213345,91214,520609,949,541,369,9281286 по запросу
K1804.004612070чёрно-серый RAL 70213345,91214,520709,949,541,379,9281286 по запросу
K1804.004612080чёрно-серый RAL 70213345,91214,520809,949,541,389,9281286 по запросу
K1804.004616030чёрно-серый RAL 70213345,91619203013,149,541,343,12816153 по запросу
K1804.004616035чёрно-серый RAL 70213345,91619203513,149,541,348,12816153 по запросу
K1804.004616040чёрно-серый RAL 70213345,91619204013,149,541,353,12816153 по запросу
K1804.004616045чёрно-серый RAL 70213345,91619204513,149,541,358,12816153 по запросу
K1804.004616050чёрно-серый RAL 70213345,91619205013,149,541,363,12816153 по запросу
K1804.004616060чёрно-серый RAL 70213345,91619206013,149,541,373,12816153 по запросу
K1804.004616070чёрно-серый RAL 70213345,91619207013,149,541,383,12816153 по запросу
K1804.004616080чёрно-серый RAL 70213345,91619208013,149,541,393,12816153 по запросу
K1804.00844608020ярко-красный RAL 30203345,989,520207,849,541,327,828838 по запросу
K1804.00844608025ярко-красный RAL 30203345,989,520257,849,541,332,828838 по запросу
K1804.00844608030ярко-красный RAL 30203345,989,520307,849,541,337,828838 по запросу
K1804.00844608035ярко-красный RAL 30203345,989,520357,849,541,342,828838 по запросу
K1804.00844608040ярко-красный RAL 30203345,989,520407,849,541,347,828838 по запросу
K1804.00844608045ярко-красный RAL 30203345,989,520457,849,541,352,828838 по запросу
K1804.00844608050ярко-красный RAL 30203345,989,520507,849,541,357,828838 по запросу
K1804.00844610020ярко-красный RAL 30203345,9101220208,949,541,328,9281060 по запросу
K1804.00844610025ярко-красный RAL 30203345,9101220258,949,541,333,9281060 по запросу
K1804.00844610030ярко-красный RAL 30203345,9101220308,949,541,338,9281060 по запросу
K1804.00844610035ярко-красный RAL 30203345,9101220358,949,541,343,9281060 по запросу
K1804.00844610040ярко-красный RAL 30203345,9101220408,949,541,348,9281060 по запросу
K1804.00844610045ярко-красный RAL 30203345,9101220458,949,541,353,9281060 по запросу
K1804.00844610050ярко-красный RAL 30203345,9101220508,949,541,358,9281060 по запросу
K1804.00844610060ярко-красный RAL 30203345,9101220608,949,541,368,9281060 по запросу
K1804.00844612025ярко-красный RAL 30203345,91214,520259,949,541,334,9281286 по запросу
K1804.00844612030ярко-красный RAL 30203345,91214,520309,949,541,339,9281286 по запросу
K1804.00844612035ярко-красный RAL 30203345,91214,520359,949,541,344,9281286 по запросу
K1804.00844612040ярко-красный RAL 30203345,91214,520409,949,541,349,9281286 по запросу
K1804.00844612045ярко-красный RAL 30203345,91214,520459,949,541,354,9281286 по запросу
K1804.00844612050ярко-красный RAL 30203345,91214,520509,949,541,359,9281286 по запросу
K1804.00844612060ярко-красный RAL 30203345,91214,520609,949,541,369,9281286 по запросу
K1804.00844612070ярко-красный RAL 30203345,91214,520709,949,541,379,9281286 по запросу
K1804.00844612080ярко-красный RAL 30203345,91214,520809,949,541,389,9281286 по запросу
K1804.00844616030ярко-красный RAL 30203345,91619203013,149,541,343,12816153 по запросу
K1804.00844616035ярко-красный RAL 30203345,91619203513,149,541,348,12816153 по запросу
K1804.00844616040ярко-красный RAL 30203345,91619204013,149,541,353,12816153 по запросу
K1804.00844616045ярко-красный RAL 30203345,91619204513,149,541,358,12816153 по запросу
K1804.00844616050ярко-красный RAL 30203345,91619205013,149,541,363,12816153 по запросу
K1804.00844616060ярко-красный RAL 30203345,91619206013,149,541,373,12816153 по запросу
K1804.00844616070ярко-красный RAL 30203345,91619207013,149,541,383,12816153 по запросу
K1804.00844616080ярко-красный RAL 30203345,91619208013,149,541,393,12816153 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33