Группы товаров
Стопорные шариковые штифты с поворотным приводом и ручкой из пластмассы или нержавеющей стали
K1064

Стопорные шариковые штифты с поворотным приводом и ручкой из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из нержавеющей стали.
Болт из обычной или нержавеющей стали.
Поворотная кнопка из термопласта PA (полиамид) или нержавеющей стали.
Шарик и пружина из нержавеющей стали.
Исполнение: Корпус чистый.
Болт стальной, после закалки, никелированный.
Болт из нержавеющей стали, после закалки.
Поворотная головка усилена стекловолокном, черная или белая.
Шарик после закалки.
Указание:Возможность монтажа 1 для плит толщиной 6 или 12 мм.
Возможность монтажа 2 для плит толщиной до 20 мм.
С крепежными болтами M2 или M3.

При превышении силы зажима между плитами возникает зазор более 0,1 мм.
Внимание:Указанные вытягивающие усилия действительны только вместе с установочными втулками K1065.Принадлежности:Зажимная втулка K1065.
Зажимные втулки с датчиком состояния K1843.
Зажимные втулки для датчика состояния K1844.
Указание на чертеже:
1) Возможность монтажа 1
2) Возможность монтажа 2
3) Плита
Особенности:
RoHS

Чертежи

Стопорные шариковые штифты с поворотным приводом и ручкой из пластмассы или нержавеющей стали
Стопорные шариковые штифты с поворотным приводом и ручкой из пластмассы или нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
компонента
Исполнение 2DD1D2D3D4HH1L2L5MD5D6D7D8TT1Крепежная
сила
Н
Зажимное
усилие
Н
Усилие на срез,
кН
Вытяжное
усилие F
кН
Термостойкость

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1064.620ПолиамидБолт, сталь14625252124,56,519,514M2x314264,42,466-10903030,5≤130 °C по запросу
K1064.1022ПолиамидБолт, сталь1810343428311021,516M3x418356,53,466-141505091,5≤130 °C по запросу
K1064.1028ПолиамидБолт, сталь1810343428311027,522M3x418356,53,41212-201505091,5≤130 °C по запросу
K1064.1620нержавеющая стальболт из нержавеющей стали14625252124,56,519,514M2x314264,42,466-10903030,5≤130 °C по запросу
K1064.11022нержавеющая стальболт из нержавеющей стали1810343428311021,516M3x418356,53,466-141505091,5≤130 °C по запросу
K1064.11028нержавеющая стальболт из нержавеющей стали1810343428311027,522M3x418356,53,41212-201505091,5≤130 °C по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33