Группы товаров
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали
K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Грибковая ручка и нажимная кнопка из нержавеющей стали 1.4305.
Болт из нержавеющей стали 1.4305.
Шары из нержавеющей стали 1.4125.
Нажимная пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Стопорные шариковые пальцы предназначены для быстрой и простой фиксации деталей.
Нажатием кнопки можно разблокировать оба шарика и скрепить таким образом соединяемые детали. При отпускании нажимной кнопки шарики надежно блокируют соединение.

Усилие на срез, двухсрезное соединение (F) = S · τ aB макс.

Приведенные значения усилия на срез представляют собой расчетную разрушающую нагрузку.
Это справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения предназначены только для информации и не представляют собой юридически обязывающую гарантию качеств.

Значения нагрузки были определены расчетным путем в соответствии со стандартом DIN 50141. Каждый пользователь должен определить индивидуально пригодность стопорных шариковых пальцев для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, с которыми используются стопорные шариковые пальцы, климатические условия, а также износ.
Принадлежности:Зажимные втулки для шариковых стопорных пальцев K0724
Провод предохранительный спиральный K0367
Трос стопорный с петлёй K0367
Кольцо K0367
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0791 Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали 154 kB

Чертежи

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1D2D3LL1L2L5Посадочное
отверстие
H11
Усилие на срез,
двухрезный,
макс.кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0791.019050101955,511105,92515,9515  по запросу
K0791.019050151955,511155,92520,9515  по запросу
K0791.019050201955,511205,92525,9515  по запросу
K0791.019050251955,511255,92530,9515  по запросу
K0791.019050301955,511305,92535,9515  по запросу
K0791.019060101966,8511106,82516,8622  по запросу
K0791.019060151966,8511156,82521,8622  по запросу
K0791.019060201966,8511206,82526,8622  по запросу
K0791.019060251966,8511256,82531,8622  по запросу
K0791.019060301966,8511306,82536,8622  по запросу
K0791.019060351966,8511356,82541,8622  по запросу
K0791.019060401966,8511406,82546,8622  по запросу
K0791.019060451966,8511456,82551,8622  по запросу
K0791.019060501966,8511506,82556,8622  по запросу
K0791.025080202589,514207,83327,8838  по запросу
K0791.025080252589,514257,83332,8838  по запросу
K0791.025080302589,514307,83337,8838  по запросу
K0791.025080352589,514357,83342,8838  по запросу
K0791.025080402589,514407,83347,8838  по запросу
K0791.025080452589,514457,83352,8838  по запросу
K0791.025080502589,514507,83357,8838  по запросу
K0791.0251002025101214208,93328,91060  по запросу
K0791.0251002525101214258,93333,91060  по запросу
K0791.0251003025101214308,93338,91060  по запросу
K0791.0251003525101214358,93343,91060  по запросу
K0791.0251004025101214408,93348,91060  по запросу
K0791.0251004525101214458,93353,91060  по запросу
K0791.0251005025101214508,93358,91060  по запросу
K0791.0251006025101214608,93368,91060  по запросу
K0791.03512025351214,522259,939,534,91286  по запросу
K0791.03512030351214,522309,939,539,91286  по запросу
K0791.03512035351214,522359,939,544,91286  по запросу
K0791.03512040351214,522409,939,549,91286  по запросу
K0791.03512045351214,522459,939,554,91286  по запросу
K0791.03512050351214,522509,939,559,91286  по запросу
K0791.03512060351214,522609,939,569,91286  по запросу
K0791.03512070351214,522709,939,579,91286  по запросу
K0791.03512080351214,522809,939,589,91286  по запросу
K0791.03516030351619223013,139,543,116153  по запросу
K0791.03516035351619223513,139,548,116153  по запросу
K0791.03516040351619224013,139,553,116153  по запросу
K0791.03516045351619224513,139,558,116153  по запросу
K0791.03516050351619225013,139,563,116153  по запросу
K0791.03516060351619226013,139,573,116153  по запросу
K0791.03516070351619227013,139,583,116153  по запросу
K0791.03516080351619228013,139,593,116153  по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки

K1414

Стопорные шариковые пальцы с фиксацией головки

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33