Группы товаров
Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния
K1841

Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеОписание продукта:Зажимные втулки образуют точку крепления для шариковых стопорных штифтов или установочных пальцев, которые можно зафиксировать в них надежно и точно.

В случае зажимных втулок с датчиком состояния на втулке имеется регулируемый датчик. Это позволяет электронике запрашивать наличие болта в зажимной втулке.
При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится шариковый стопорный штифт или установочный палец.
Материал:

Зажимная втулка из нержавеющей стали 1.4305.
Датчик из нержавеющей стали.
Зажимная гайка из латуни.

Исполнение: Зажимная втулка и датчик, чистые.
Зажимная гайка, никелированная.
Указание:Датчик состояния и зажимная гайка поставляются в разобранном виде.
Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.
Технические данные:Индуктивный датчик
Включение выхода: нормально разомкнутый контакт PNP (NO)
Рабочее напряжение: 10–30 В пост. тока
Рабочий ток: <100 мА
Расстояние для срабатывания: 1 мм
Частота включения: <3500 Гц
Защита от коротких замыканий: да
Защита против инверсии полярности: да
Степень защиты: IP 67
Вид подключения: PVC кабель длиной 2 м
Температурный диапазон: от –25 до +70 °C
Допуск: CE, c-UL-us, EAC
Применение:Зажимные втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение шарикового стопорного штифта или установочного пальца в требуемом месте.Монтаж:Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси. При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.
Безопасность:Зажимные втулки с датчиком состояния не предназначены для защиты людей.Указание на чертеже:
Форма A: сквозная резьба
Форма B: с резьбой и пазом

1) LED

BN = коричневый
BK = черный
BU = синий
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния

Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния, форма A, сквозная резьба

подробнее

Чертежи

Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния, форма A, сквозная резьба

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD

D2D3D4HH1H2H3H4H5LMNTSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1841.11051201AСквозная резьба5693254101,516,2427M121,51,55 по запросу
K1841.11061601AСквозная резьба67,512325510217,1427M16225 по запросу
K1841.11081601AСквозная резьба810123255103,118,1427M16225 по запросу
K1841.11102401AСквозная резьба10131833068417,2427M242,535 по запросу
K1841.11122401AСквозная резьба121518330684,818,2427M242,535 по запросу
K1841.11163001AСквозная резьба162024335811624,2427M302,535 по запросу

Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния, форма B, с резьбой и пазом

подробнее

Чертежи

Зажимные втулки из нержавеющей стали с датчиком состояния, форма B, с резьбой и пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD

D1D2D4HH1H2H3H4H5LMNTSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1841.12051201Bс резьбой и пазом5206320351,511,2427M12225 по запросу
K1841.12061601Bс резьбой и пазом6247,532035212,1427M162,525 по запросу
K1841.12081601Bс резьбой и пазом82410320353,113,1427M162,525 по запросу
K1841.12102401Bс резьбой и пазом103413325510419,2427M242,535 по запросу
K1841.12122401Bс резьбой и пазом1234153255104,820,2427M242,535 по запросу
K1841.12163001Bс резьбой и пазом164020330510623,2427M302,535 по запросу

Другие товары этой категории

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0364

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы

K0790

Стопорные шариковые пальцы

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

K0790

Стопорные пальцы шариковые, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые штифты, запираемые

K1803

Стопорные шариковые штифты, запираемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

K0791

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

K0791

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

K1299

Стопорные шариковые пальцы с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с высоким пределом прочности на срез, регулируемые

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

K0641

Стопорные шариковые пальцы, с грибковой ручкой из нержавеющей стали, с болтами из закаленной стали

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

K0746

Стопорные шариковые пальцы, с круглой ручкой из нержавеющей стали

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-59 | > | >>
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33