Группы товаров
Цилиндры высокие из стали для регулируемых опор
K0924

Цилиндры высокие из стали для регулируемых опор

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0924 Цилиндры высокие из стали для регулируемых опор 148 kB

Чертежи

Цилиндры высокие из стали для регулируемых опор

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCDEFCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0924.0803232441316M820 по запросу
K0924.0804040521316M820 по запросу
K0924.0805050621316M820 по запросу
K0924.0806565771316M820 по запросу
K0924.0808080921316M820 по запросу
K0924.081001001121316M820 по запросу
K0924.1004040541720M1025 по запросу
K0924.1005050641720M1025 по запросу
K0924.1006565791720M1025 по запросу
K0924.1008080941720M1025 по запросу
K0924.101001001141720M1025 по запросу
K0924.1205050692224M1230 по запросу
K0924.1206565842224M1230 по запросу
K0924.1208080992224M1230 по запросу
K0924.121001001192224M1230 по запросу
K0924.121251251442224M1230 по запросу
K0924.121601601792224M1230 по запросу
K0924.1605050742732M1632 по запросу
K0924.1606565892732M1640 по запросу
K0924.16080801042732M1640 по запросу
K0924.161001001242732M1640 по запросу
K0924.161251251492732M1640 по запросу
K0924.161601601842732M1640 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33