Группы товаров
Опорный элемент с возможностью автоматизации
K2160

Опорный элемент с возможностью автоматизации

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Опорные элементы снижают вибрации заготовки во время станочной обработки.
Все движущиеся части герметизированы от попадания охлаждающей жидкости, пыли и стружки.
Материал:Углеродистая сталь.Исполнение: Основной корпус, воронёный. Упорный штифт, закалённый и воронёный.Указание:Приведение в действие:Можно использовать ударный гайковерт с регулируемым крутящим моментом или ручной зажимной ключ.
В случае применения автоматизированного исполнительного элемента, например ударного гайковерта с регулируемым крутящим моментом, для отворачивания и затягивания разрешается применять не более 50 % от максимального момента затяжки или указанного максимального зажимного усилия.
Преимущества:Возможность автоматизации
Высокие зажимные усилия
Быстрое зажатие
Принадлежности:Подвижные опоры K0282.
Установочные ножки K0298.
Установочные ножки K0299.
Опорные штифты K0307.
Объем поставкиK2160.05012: 2 установочных штифта Ø 6 (h7) x 20, заглушка для резьбового отверстия.

K2160.10016: 2 установочных штифта Ø 8 (h7) x 25, заглушка для резьбового отверстия.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2160 Опорный элемент с возможностью автоматизации 218 kB

Чертежи

Опорный элемент с возможностью автоматизации

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаBB1B2DD1D2D3
для болта
DIN 912
D4HH1H2H3LL1L2L3F=Упругость (N)F
макс. кН
Момент
затяжки
макс. Нм
Ход
S
SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2160.05012623236M12x24650M826574840129032353515-305401019 по запросу
K2160.10016753548M16x32860M10337261501611542424515-3510801019 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33