Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: закалка, воронение.Указание на чертеже:
1) Стопорная гайка
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0828 Опорные болты 168 kB

Чертежи

Опорные болты

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCDEFCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0828.08041M884117307 по запросу
K0828.08051M885117407 по запросу
K0828.12057M121257244310 по запросу
K0828.12072M121272245810 по запросу
K0828.16057M161657304310 по запросу
K0828.16072M161672305810 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33