Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: улучшенные закалкой и отпуском, вороненые.
Опорные поверхности шлифованные.
Указание:Резьбовое отверстие служит для закрепления элементов приспособления.
При помощи опорных планок, регулируемых, можно установить любую позицию.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0824 Опорные планки, регулируемые 175 kB

Чертежи

Опорные планки, регулируемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

D

LL1BB1HH1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0824.12025M12904038132512 по запросу
K0824.12032M12904038133219 по запросу
K0824.12040M12904038134027 по запросу
K0824.12050M12904038135037 по запросу
K0824.12125M121409038132512 по запросу
K0824.12132M121409038133219 по запросу
K0824.12140M121409038134027 по запросу
K0824.12150M121409038135037 по запросу
K0824.16032M16904050173215 по запросу
K0824.16040M16904050174023 по запросу
K0824.16050M16904050175033 по запросу
K0824.16132M161409050173215 по запросу
K0824.16140M161409050174023 по запросу
K0824.16150M161409050175033 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33