Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненый.
Резьбовая шпилька, улучшенная.
Указание:Опорные поверхности можно укомплектовать вставками см. K0826 к существующим условиям.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0825 Подпоры регулируемые 165 kB

Чертежи

Подпоры регулируемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

A
мин.
В
макс.
CDSWSW1GG1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0825.06040401020272424M6M16X1,5 по запросу
K0825.06050502020272424M6M16X1,5 по запросу
K0825.08040401020272424M8M16X1,5 по запросу
K0825.08050502020272424M8M16X1,5 по запросу
K0825.08070704020272424M8M16X1,5 по запросу
K0825.10040401025403630M10M20x1,5 по запросу
K0825.10050502025403630M10M20x1,5 по запросу
K0825.10070704025403630M10M20x1,5 по запросу
K0825.12040401030403630M12M20x1,5 по запросу
K0825.12050502030403630M12M20x1,5 по запросу
K0825.12070704030403630M12M20x1,5 по запросу
K0825.121001005030504636M12M24x2 по запросу
K0825.1215015010030504636M12M24x2 по запросу
K0825.16040401030403630M16M20x1,5 по запросу
K0825.16050502030403630M16M20x1,5 по запросу
K0825.16070704030403630M16M20x1,5 по запросу
K0825.161001005030504636M16M24x2 по запросу
K0825.1615015010030504636M16M24x2 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33