Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненая.
Призматические и опорные поверхности шлифованные.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0819 Призмы вертикальные 327 kB

Чертежи

Призмы вертикальные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаAB
Ø для
призонного болта
C
мин.
C
макс.
C
контрольный диаметр
DEFGПодходящий
призонный
болт
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0819.600120636312 F7158050±0,003M122295,071-K0815.112055 по запросу
K0819.600120757512 F71510070±0,003M1222124,142-K0815.112055 по запросу
K0819.600160636316 F7158050±0,003M162595,071-K0815.116065 по запросу
K0819.600160757516 F71510070±0,003M1625124,142-K0815.116065 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33