Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: вороненная.Указание:Регулируемая опора, с возможностью монтажа на разных насадках.Указание на чертеже:
1) Винтовая опора
2) Подставка
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0308 Опоры 174 kB

Чертежи

Опоры

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCDEFGCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0308.0803006302013514,4M8M6 x 6 по запросу
K0308.0804006403013514,4M8M6 x 6 по запросу
K0308.1003808382417618,9M10M8 x 8 по запросу
K0308.1004808483417618,9M10M8 x 8 по запросу
K0308.1205110513322724,5M12M10 x 10 по запросу
K0308.1206610664822724,5M12M10 x 10 по запросу
K0308.16062126240271030,1M16M12 x 12 по запросу
K0308.16077127755271030,1M16M12 x 12 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33