Группы товаров
Универсальный комплект зажимных опор
K2421

Универсальный комплект зажимных опор

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: с лакокрасочным покрытием.Указание:За счет специальных зубьев данные зажимные опоры можно использовать в вертикальном и горизонтальном положении. Полный набор в деревянном ящике состоит из 20 элементов, которые можно менять между собой, что дает множество возможностей для применения. Зажимные опоры можно заказывать по отдельности. См. K2420. Универсальные зажимные опоры также можно использовать в сочетании со ступенчатым зубчатым прихватом K2422.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2421 Универсальный комплект зажимных опор 224 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

СодержаниеВысота опорной поверхности,
мм
Размер ящика,
мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2421.018 Stück Nr. 018 Stück Nr. 0от 22 до 208280 x 155 x 400,00 €
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33