Группы товаров
Упорные элементы с гидравлическим ввинчиванием, простого действия, с пружинным возвратом
K1854

Упорные элементы с гидравлическим ввинчиванием, простого...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:При обработке заготовок используются упорные элементы, чтобы предотвратить вибрации и прогибы заготовок. Прикручиваемые упорные элементы можно устанавливать горизонтально и вертикально. При обоих вариантах монтажа возможно компактное расположение в зажимных устройствах.
Гидравлическое зажатие можно выполнять вместе с гидравлическим натяжением или отдельно от него.
Материал:Корпус и поршень из стали.Исполнение: Вороненый корпус.
Закаленный поршень.
Указание:Форма A, гидравлическое включение:
втянутый зажимной болт в исходном положении. Выдвигание болта посредством гидравлики, включение усилием пружины.
Форма B, включение усилием пружины:
выдвинутый зажимной болт в исходном положении. Включение усилием пружины.

Необходимо соблюдать допустимые усилия нагрузки.

Соблюдайте указания по технике безопасности.
Приведение в действие:Просверленные каналы.Технические данные:– Макс. рабочее давление: 500 бар.
– Допустимая нагрузка при 500 бар: 9 кН.
– Мин. давление масла: 100 бар.
– Макс. момент затяжки: 60 Нм.
Монтаж:См. монтажный контур.Преимущества:– Встроенный металлический грязесъемник.
– Активация всегда усилием пружины.
– Малые установочные размеры.
– Возможность горизонтального/вертикального монтажа.
– Зажатие отдельно/вместе с натяжением.
- Установлено уплотнение Kantseal.
Объем поставкиВ комплекте 1 уплотнение Kantseal.Указание на чертеже:
1) Монтажный контур
Особенности:
RoHS

Чертежи (общий обзор)

Упорные элементы с гидравлическим ввинчиванием, простого действия, с пружинным возвратом

Упорные элементы с гидравлическим ввинчиванием, форма A, гидравлическое включение

подробнее

Чертежи

Упорные элементы с гидравлическим ввинчиванием, форма A, гидравлическое включение
Упорные элементы с гидравлическим ввинчиванием, форма A, гидравлическое включение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаДиаметр
поршня
Рабочие
перемещение
Способ
присоединения
D

GHH1H2H3H4H5SWSW1SW2Упругость
мин.
(Н)
Упругость
F макс.
(Н)
Объемный
поток макс.
(см³/с)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1854.160823061A168просверленные каналы28,2M30x1,572,555,59,510610241317102325 по запросу

Упорные элементы с гидравлическим ввинчиванием, форма B, пружинное включение

подробнее

Чертежи

Упорные элементы с гидравлическим ввинчиванием, форма B, пружинное включение
Упорные элементы с гидравлическим ввинчиванием, форма B, пружинное включение

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаДиаметр
поршня
Рабочие
перемещение
Способ
присоединения
D

GHH1H2H3H4H5SWSW1SW2Упругость
мин.
(Н)
Упругость
F макс.
(Н)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1854.160823062B168просверленные каналы28,2M30x1,580,555,59,510610241317813 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33