Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Корпус — закалённая сталь.
Шар:
Форма C, F, инструментальная сталь.
Форма К, делрин.
Форма O, нержавеющая сталь с алмазной верхней поверхностью.
Форма P, нержавеющая сталь с полиуретановой верхней поверхностью.
Исполнение: Корпус закалённый и воронёный.
Шар:
форма С, F, закалённый, воронёный.
Форма К, шар делриновый белый.
Форма О, нержавеющая сталь с наружной поверхностью, сравнимой с зернистостью абразива класса 100.
Форма P, полиуретан, твёрдость по Шору 60°.
Указание:Поворотные опоры применяются для фиксации и зажима обработанных и необработанных деталей.
Поэтому они служат в качестве упоров и подставок при производстве приспособлений и инструментов.

Шар защищён от прокручивания. Форма O: абразивная алмазная верхняя поверхность крепко сплавлена с шаром. Она идеально подходит для зажима
гладких или скользких поверхностей с минимальным давлением зажима. При этом частицы алмаза обеспечивают передачу большой удерживающей силы на очень маленькую площадь, нанося наружной поверхности минимальный ущерб. Алмазная верхняя поверхность обеспечивает выдающуюся износостойкость.

Форма Р: верхняя поверхность из полиуретана жёстко привулканизирована к шару. Она устойчива к истиранию и не пачкается. Она предлагает оптимальную защиту чувствительных поверхностей от повреждения. Верхняя каплевидная структура поверхности позволяет обеспечить большую удерживающую силу и отвод воздуха для того, чтобы между контактной поверхностью и поворотной опорой не возникал эффект всасывания.
Преимущества:Установленное уплотнительное кольцо удерживает шар и предотвращает проникновение грязи и пыли.
За счёт этого обеспечивается равномерное движение.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0284 Опоры подвижные с уплотнительным кольцом 179 kB

Чертежи (общий обзор)

Опоры подвижные с уплотнительным кольцом

Упоры поворотные, с уплотнительным кольцом, форма C, стальной шар с лысками, гладкая поверхность

подробнее

Чертежи

Упоры поворотные, с уплотнительным кольцом, форма C, стальной шар с лысками, гладкая поверхность

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2D3HH1TØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0284.104X012C10M46121,54,5712 по запросу
K0284.104X025C10M46251,512712 по запросу
K0284.105X016C13M58,5161,551020 по запросу
K0284.105X025C13M58,5251,5121020 по запросу

Упоры поворотные, с уплотнительным кольцом, форма F, стальной шар с лыской, с рифлением

подробнее

Чертежи

Упоры поворотные, с уплотнительным кольцом, форма F, стальной шар с лыской, с рифлением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2D3HH1TØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0284.304X012F10M46121,54,5712 по запросу
K0284.304X025F10M46251,512712 по запросу
K0284.305X016F13M58,5161,551020 по запросу
K0284.305X025F13M58,5251,5121020 по запросу

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом, форма K, шар из POM с лысками, гладкие

подробнее

Чертежи

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом, форма K, шар из POM с лысками, гладкие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2D3HH1TØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0284.704X012K10M46121,54,572 по запросу
K0284.704X025K10M46251,51272 по запросу
K0284.705X016K13M58,5161,55104 по запросу
K0284.705X025K13M58,5251,512104 по запросу

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом, форма O, шар из нержавеющей стали с алмазной поверхностью

подробнее

Чертежи

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом, форма O, шар из нержавеющей стали с алмазной поверхностью

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2D3HH1TWØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0284.504X012O10M4812,523,528711,5 по запросу
K0284.504X025O10M4825,52928711,5 по запросу
K0284.505X017O13M51117,536,5281019,8 по запросу
K0284.505X026O13M51126,539281019,8 по запросу
K0284.506X021O17M6142137,5281327,4 по запросу
K0284.508X024O19M8192448,5241538,6 по запросу
K0284.510X028O24M10212849242058,3 по запросу

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом, форма P, шар из нержавеющей стали с полиуретановой поверхностью

подробнее

Чертежи

Упоры поворотные с уплотнительным кольцом, форма P, шар из нержавеющей стали с полиуретановой поверхностью

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

D1D2D3HH1WTØ шарCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0284.604X014P10M41014,54283,57 по запросу
K0284.604X027P10M41027,542897 по запросу
K0284.605X019P13M51319,55286,510 по запросу
K0284.605X028P13M51328,5528910 по запросу
K0284.606X023P17M616235287,513 по запросу
K0284.608X026P19M821266248,515 по запросу
K0284.610X030P24M102330624920 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33