Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь, закалённая.Исполнение: вороненная.Указание:Благодаря скругленному наконечнику эти опорные болты могут использоваться также в качестве позиционирующего элемента для заготовок с отверстиями.
Исполнения K0297.20020 и K0297.20040 имеют шестигранник.
Указание на чертеже:
1) Стопорная гайка
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0297 Опорные болты 177 kB

Чертежи

Опорные болты

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ABCDEGSWSW1CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0297.060066376625M61310 по запросу
K0297.0601264312625M61310 по запросу
K0297.080088458730M81313 по запросу
K0297.0801685316730M81313 по запросу
K0297.10010105810840M101717 по запросу
K0297.10020106820840M101717 по запросу
K0297.120121272121050M121919 по запросу
K0297.120241284241050M121919 по запросу
K0297.160161689161360M162424 по запросу
K0297.1603216105321360M162424 по запросу
K0297.2002020115201580M203630 по запросу
K0297.2004020135401580M203630 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33