Группы товаров
Винтовые домкраты с плоским упором, сталь
K1941

Винтовые домкраты с плоским упором, сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: окрашенные, трапецеидальная резьба самостопорящаяся, шпиндель с концевым предохранителем.Указание:У исполнения K1941-01 отсутствует центрирующее отверстие Ø 12.Указание на чертеже:
1) Центрирующее отверстие для K1961
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1941 Винтовые домкраты с плоским упором, сталь 254 kB

Чертежи

Винтовые домкраты с плоским упором, сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1

D2D3D4D5HH1H2SS1F
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1941.013131Tr 20X423443852238215  по запросу
K1941.0155049Tr 30X4366642522412260  по запросу
K1941.025049Tr 30X43666507230120,560  по запросу
K1941.035049Tr 30X436667110243161,560  по запросу
K1941.046570Tr 40X7436610014058252,5100  по запросу
K1941.057080Tr 50X8556614021290304170  по запросу
K1941.0680100Tr 65X107068190300126345350  по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33