Группы товаров
Опорные пластины из твердого сплава, прямоугольные
K1915

Опорные пластины из твердого сплава, прямоугольные

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Твердый сплав.Исполнение: спеченный.Указание:Твердосплавные упоры доступны в виде рифленых упоров или клиньев. Например, их можно вклеить в плиты основания из серого чугуна.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1915 Опорные пластины из твердого сплава, прямоугольные 153 kB

Чертежи

Опорные пластины из твердого сплава, прямоугольные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 2ABSCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1915.101рифленый9,5 -0,139,5 -0,133,2 по запросу
K1915.102рифленый12,7 -0,1312,7 -0,133,2 по запросу
K1915.201с мелким рифлением9,5 -0,139,5 -0,133,2 по запросу
K1915.202с мелким рифлением12,7 -0,1312,7 -0,133,2 по запросу
K1915.203с мелким рифлением15,9 -0,1315,9 -0,133,2 по запросу
K1915.206с мелким рифлением19,05 -0,1319,05 -0,134 по запросу
K1915.207с мелким рифлением25,4 -0,1325,4 -0,134 по запросу
K1915.308клинообразный25,7 +0,513,05 -0,134,8 по запросу
K1915.309клинообразный38,4 +0,519,56,35 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33