Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Smart Products обеспечивают дополнительную ценность, позволяя в электронном виде запрашивать состояние срабатывания различных зажимных и опорных элементов.

Опорные штифты могут использоваться в качестве опоры, упора или нажимного элемента для обрабатываемых заготовок.
Концевой выключатель, встроенный в опорный штифт вместе с датчиком прилегания, определяет наличие контакта с заготовкой.

Если опорный штифт подключен к Bluetooth-модулю через встроенный разъем USB-Typ-C, он передает состояние датчика K1831 по беспроводной сети. Затем сигнал может быть получен и дополнительно обработан, например, шлюзом K1494.
Кроме того, встроенный светодиодный индикатор Bluetooth-модуля визуализирует состояние опорного штифта.

Питание опорного штифта осуществляется от Bluetooth-модуля, который при необходимости можно заменить без перенастройки.
Материал:Опорные болты, улучшенная сталь.
Датчик прилегания, нержавеющая сталь.
Корпус штекера: сталь.
Исполнение: Опорные болты, вороненые, закаленные и шлифованные.
Корпус штекера: вороненый.
Указание:Надежная передача сигнала обеспечивается только в том случае, если датчик прилегания прижимается вниз вровень с поверхностью контакта. Допуск составляет 0,2 мм.

Площадь контакта с заготовкой должна быть больше Ø10 мм.
Технические данные:См. «Область загрузок», техническое описание.Применение:С помощью опорных болтов можно контролировать положение детали. Опорные болты могут также использоваться в качестве упора с поддержкой функции опроса положения.
Диапазон температур:от 0 до +65 °C.Принадлежности:Модуль Bluetooth K1831.
Шлюз K1494.
Безопасность:Опорные болты с датчиком прилегания не предназначены для защиты персонала.Указание на чертеже:
1) Датчик прилегания
2) Втулка USB Type-C
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1832 Опорный болт с датчиком прилегания 433 kB
 Техническое описание для опорного болта с датчиком прилегания 26,3 kB

Чертежи

Опорный болт с датчиком прилегания

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

D1D2D3HH1H2L3L4CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1832.123033,2530123630140,352,502,50 по запросу
K1832.163033,2530163630200,352,502,50 по запросу
K1832.203033,2530203630200,352,502,50 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33