제품 그룹
클램핑 바 장치 유닛용
K1537

클램핑 바 장치 유닛용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:경화 스틸 1.7131.표면 마무리:검정 산화 마무리.
케이스 경화처리 및 연마.
정보:클램핑 바는 T-슬롯을 통해 장치 유닛의 고정에 이용됩니다.
클램핑 바를 기계 테이블 또는 베이스 부품에 유연하게 설치하는 것은 해당 드릴 스페이싱을 통해 이루어집니다.
고정 구멍과 고정 슬롯 구멍 결합으로 대각선 설치가 가능합니다.
액세서리:소켓 헤드 스크류 DIN 912
T-슬롯용 너트 DIN 508
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1537 클램핑 바 장치 유닛용 159 kB

도면

클램핑 바 장치 유닛용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BN=슬롯 너비BD

HLL1L2L3G
소켓 헤드
스크류용
CAD액세서리가격주문
K1537.14149144813,55014963100-M12 요청 시
K1537.14199144813,55019963100150M12 요청 시
K1537.18149185817,56014963100-M16 요청 시
K1537.18199185817,56019963100150M16 요청 시