제품 그룹
O 링 및 교환형 인써트 장착 조절형 토글 로케이터
K0289

O 링 및 교환형 인써트 장착 조절형 토글 로케이터

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:몸체: 단강
볼 내부식성 내산성 스틸
이용:
타입 C, F, M 툴 스틸
타입 K POM
타입 E 스테인레스 스틸.
타입 O 스테인레스 스틸, 다이아몬드 표면.
타입 P 스테인레스 스틸, 폴리우레탄 표면.
표면 마무리:몸체, 열처리 및 검정 산화 처리
볼, 경화 및 블랭크
이용:
타입 C, F 경화 및 검정 산화 처리.
타입 M, 하드 메탈 세레이션, 검정 산화 처리
타입 K, 흰색.
타입 E, 경화처리, 블랭크
타입 O, 다이아몬드 표면, 100 연마 그리트와 견줄 수 있음
타입 P, 폴리우레탄 표면, 경도 60° 쇼어
정보:토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의
지탱과 클램핑을 위해 사용함.
이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물
구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고
플런저로 작용함.
볼은 하우징에서 소켓 헤드 스크류을 가볍게
눌러 분리할 수 있음.

볼은 비틀림에 안정적임.
장점:인써트 교체 가능으로 인한 높은 경제성.
내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및 외부
물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0289 O 링 및 교환형 인써트 장착 조절형 토글 로케이터 241 kB

도면 (전체 요약)

O 링 및 교환형 인써트 장착 조절형 토글 로케이터

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 C, 스틸 인서트 플랫형

자세한 정보

도면

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 C, 스틸 인서트 플랫형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3HH1H2ESWSW1볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
주문 번호
스틸 인써트
CAD액세서리가격주문
K0289.110X015C15M10101741019,61731319K0385.10108  요청 시
K0289.110X030C30M10101741019,61731319K0385.10108  요청 시
K0289.110X050C50M10101741019,61731319K0385.10108  요청 시
K0289.112X020C20M12121941021,91951530K0385.12108  요청 시
K0289.112X040C40M12121941021,91951530K0385.12108  요청 시
K0289.112X060C60M12121941021,91951530K0385.12108  요청 시
K0289.116X025C25M16162341027,72462050K0385.16108  요청 시
K0289.116X050C50M16162341027,72462050K0385.16108  요청 시
K0289.116X080C80M16162341027,72462050K0385.16108  요청 시
K0289.120X030C30M20202441034,63082385K0385.20108  요청 시
K0289.120X060C60M20202441034,63082385K0385.20108  요청 시
K0289.120X100C100M20202441034,63082385K0385.20108  요청 시
K0289.124X040C40M24253041041,6361028121K0385.25108  요청 시
K0289.124X100C100M24253041041,6361028121K0385.25108  요청 시

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 E, 스테인레스 스틸 인서트 플랫형

자세한 정보

도면

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 E, 스테인레스 스틸 인서트 플랫형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3HH1H2ESWSW1볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
스테인레스 유닛
주문 번호
CAD액세서리가격주문
K0289.210X015E15M10101741019,61731319K0385.10102  요청 시
K0289.210X030E30M10101741019,61731319K0385.10102  요청 시
K0289.210X050E50M10101741019,61731319K0385.10102  요청 시
K0289.212X020E20M12121941021,91951530K0385.12102  요청 시
K0289.212X040E40M12121941021,91951530K0385.12102  요청 시
K0289.212X060E60M12121941021,91951530K0385.12102  요청 시
K0289.216X025E25M16162341027,72462050K0385.16102  요청 시
K0289.216X050E50M16162341027,72462050K0385.16102  요청 시
K0289.216X080E80M16162341027,72462050K0385.16102  요청 시
K0289.220X030E30M20202441034,63082385K0385.20102  요청 시
K0289.220X060E60M20202441034,63082385K0385.20102  요청 시
K0289.220X100E100M20202441034,63082385K0385.20102  요청 시
K0289.224X040E40M24253041041,6361028121K0385.25102  요청 시
K0289.224X100E100M24253041041,6361028121K0385.25102  요청 시

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 F, 그리퍼 플랫형, 세레이션 있음

자세한 정보

도면

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 F, 그리퍼 플랫형, 세레이션 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3HH1H2ESWSW1볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
주문 번호
그리퍼
CAD액세서리가격주문
K0289.310X015F15M10101741019,61731319K0385.1010  요청 시
K0289.310X030F30M10101741019,61731319K0385.1010  요청 시
K0289.310X050F50M10101741019,61731319K0385.1010  요청 시
K0289.312X020F20M12121941021,91951530K0385.1210  요청 시
K0289.312X040F40M12121941021,91951530K0385.1210  요청 시
K0289.312X060F60M12121941021,91951530K0385.1210  요청 시
K0289.316X025F25M16162341027,72462050K0385.1610  요청 시
K0289.316X050F50M16162341027,72462050K0385.1610  요청 시
K0289.316X080F80M16162341027,72462050K0385.1610  요청 시
K0289.320X030F30M20202441034,63082385K0385.2010  요청 시
K0289.320X060F60M20202441034,63082385K0385.2010  요청 시
K0289.320X100F100M20202441034,63082385K0385.2010  요청 시
K0289.324X040F40M24253041041,6361028121K0385.2510  요청 시
K0289.324X100F100M24253041041,6361028121K0385.2510  요청 시

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 K, POM 인서트 플랫형

자세한 정보

도면

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 K, POM 인서트 플랫형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3HH1H2ESWSW1볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
주문 번호
POM 인써트
CAD액세서리가격주문
K0289.710X015K15M10101741019,6173134K0385.10109  요청 시
K0289.710X030K30M10101741019,6173134K0385.10109  요청 시
K0289.710X050K50M10101741019,6173134K0385.10109  요청 시
K0289.712X020K20M12121941021,9195157K0385.12109  요청 시
K0289.712X040K40M12121941021,9195157K0385.12109  요청 시
K0289.712X060K60M12121941021,9195157K0385.12109  요청 시
K0289.716X025K25M16162341027,72462014K0385.16109  요청 시
K0289.716X050K50M16162341027,72462014K0385.16109  요청 시
K0289.716X080K80M16162341027,72462014K0385.16109  요청 시
K0289.720X030K30M20202441034,63082327K0385.20109  요청 시
K0289.720X060K60M20202441034,63082327K0385.20109  요청 시
K0289.720X100K100M20202441034,63082327K0385.20109  요청 시
K0289.724X040K40M24253041041,636102847K0385.25109  요청 시
K0289.724X100K100M24253041041,636102847K0385.25109  요청 시

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 M, 그리퍼 플랫형, 초경합금으로 된 세레이션 있음

자세한 정보

도면

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 M, 그리퍼 플랫형, 초경합금으로 된 세레이션 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3D4HH1H2ESWSW1볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
주문 번호
그리퍼
CAD액세서리가격주문
K0289.910X015M15M10107,91741019,61731319K0385.10107  요청 시
K0289.910X030M30M10107,91741019,61731319K0385.10107  요청 시
K0289.910X050M50M10107,91741019,61731319K0385.10107  요청 시
K0289.912X020M20M12129,51941021,91951530K0385.12107  요청 시
K0289.912X040M40M12129,51941021,91951530K0385.12107  요청 시
K0289.912X060M60M12129,51941021,91951530K0385.12107  요청 시
K0289.916X025M25M161612,72341027,72462050K0385.16107  요청 시
K0289.916X050M50M161612,72341027,72462050K0385.16107  요청 시
K0289.916X080M80M161612,72341027,72462050K0385.16107  요청 시
K0289.920X030M30M202015,92441034,63082385K0385.20107  요청 시
K0289.920X060M60M202015,92441034,63082385K0385.20107  요청 시
K0289.920X100M100M202015,92441034,63082385K0385.20107  요청 시
K0289.924X040M40M2425193041041,6361028121K0385.25107  요청 시
K0289.924X100M100M2425193041041,6361028121K0385.25107  요청 시

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 O, 다이아몬드 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트

자세한 정보

도면

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 O, 다이아몬드 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3HH1H2ESWSW1볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
주문 번호
다이아몬드 표면
스테인레스 인서트
CAD액세서리가격주문
K0289.510X015O15M10101741019,61731319K0385.10105  요청 시
K0289.510X030O30M10101741019,61731319K0385.10105  요청 시
K0289.510X050O50M10101741019,61731319K0385.10105  요청 시
K0289.512X020O20M12121941021,91951530K0385.12105  요청 시
K0289.512X040O40M12121941021,91951530K0385.12105  요청 시
K0289.512X060O60M12121941021,91951530K0385.12105  요청 시
K0289.516X025O25M16162341027,72462050K0385.16105  요청 시
K0289.516X050O50M16162341027,72462050K0385.16105  요청 시
K0289.516X080O80M16162341027,72462050K0385.16105  요청 시
K0289.520X030O30M20202441034,63082385K0385.20105  요청 시
K0289.520X060O60M20202441034,63082385K0385.20105  요청 시
K0289.520X100O100M20202441034,63082385K0385.20105  요청 시
K0289.524X040O40M24253041041,6361028121K0385.25105  요청 시
K0289.524X100O100M24253041041,6361028121K0385.25105  요청 시

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 P, 폴리우레탄 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트

자세한 정보

도면

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트, 타입 P, 폴리우레탄 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3D4HH1H2ESWSW1볼-Ø주문 번호
폴리우레탄 표면
스테인레스 인서트
CAD액세서리가격주문
K0289.610X015P15M1010101961219,617313K0385.10126  요청 시
K0289.610X030P30M1010101961219,617313K0385.10126  요청 시
K0289.610X050P50M1010101961219,617313K0385.10126  요청 시
K0289.612X020P20M1212132161221,919515K0385.12126  요청 시
K0289.612X040P40M1212132161221,919515K0385.12126  요청 시
K0289.612X060P60M1212132161221,919515K0385.12126  요청 시
K0289.616X025P25M1616162561227,724620K0385.16126  요청 시
K0289.616X050P50M1616162561227,724620K0385.16126  요청 시
K0289.616X080P80M1616162561227,724620K0385.16126  요청 시
K0289.620X030P30M2020212661234,630823K0385.20126  요청 시
K0289.620X060P60M2020212661234,630823K0385.20126  요청 시
K0289.620X100P100M2020212661234,630823K0385.20126  요청 시
K0289.624X040P40M2425273261241,6361028K0385.25126  요청 시
K0289.624X100P100M2425273261241,6361028K0385.25126  요청 시