제품 그룹
볼트 블록 플랫한 서포트 포함, 스틸
K1941

볼트 블록 플랫한 서포트 포함, 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:도장 처리, 자동 잠금식 사다리꼴 나사, 엔드락 스핀들.정보:K1941-01 버전에는 Ø 12가 없습니다.도면 설명:
1) K1961용 센터링 구멍
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1941 볼트 블록 플랫한 서포트 포함, 스틸 263 kB

도면

볼트 블록 플랫한 서포트 포함, 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD1

D2D3D4D5HH1H2SS1F
max.
kN
CAD액세서리가격주문
K1941.013131Tr 20X423443852238215  요청 시
K1941.0155049Tr 30X4366642522412260  요청 시
K1941.025049Tr 30X43666507230120,560  요청 시
K1941.035049Tr 30X436667110243161,560  요청 시
K1941.046570Tr 40X7436610014058252,5100  요청 시
K1941.057080Tr 50X8556614021290304170  요청 시
K1941.0680100Tr 65X107068190300126345350  요청 시