설명재질:하드 메탈.표면 마무리:소결 처리.정보:메탈 카바이드 베이스플레이트는 4포인트 베이스 버전과 세레이션 버전으로 제공됩니다. 회주철 베이스 플레이트 등에 접착하여 사용할 수 있습니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 버전 2 | D | S | B | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1914.110 | 세레이션 | 6,35 | 3,2 | 2,3 |  | | 요청 시 | | K1914.111 | 세레이션 | 7,9 | 3,2 | 2,3 |  | | 요청 시 | | K1914.112 | 세레이션 | 9,5 | 3,2 | 3 |  | | 요청 시 | | K1914.113 | 세레이션 | 12,7 | 3,2 | 3 |  | | 요청 시 | | K1914.114 | 세레이션 | 19,05 | 3,2 | 3 |  | | 요청 시 | | K1914.211 | 정밀 세레이션 | 7,9 | 3,2 | 1,5 |  | | 요청 시 | | K1914.212 | 정밀 세레이션 | 9,5 | 3,2 | 2,3 |  | | 요청 시 | | K1914.213 | 정밀 세레이션 | 12,7 | 3,2 | 2,3 |  | | 요청 시 | | K1914.214 | 정밀 세레이션 | 19,05 | 3,2 | 2,3 |  | | 요청 시 | | K1914.215 | 정밀 세레이션 | 25,4 | 4 | 2,3 |  | | 요청 시 | | K1914.411 | 4포인트 베이스 | 7,9 | 3,2 | 3 |  | | 요청 시 | | K1914.412 | 4포인트 베이스 | 9,5 | 3,2 | 3 |  | | 요청 시 | | K1914.413 | 4포인트 베이스 | 12,7 | 4 | 3,5 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|