제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:카본 스틸 및및 구형 주철.표면 마무리:열처리 및 검정 산화 마무리.
페이퍼 표면 미세 가공.
정보:널링 볼트 또는 육각 렌치로 정밀 조정. 이로써 측면 밀림 없이 세로 방향으로 이동. 특히 무거운 부품을 괘선 표시 또는 가공하는 데 사용하기에 적합. 웨지 서포트당 하나의 볼 모양 헤드 K1961-01이 동봉됩니다.

베이스 플레이트를 분해하면 최소 높이가 됩니다.
도면 설명:
1) K1961용 센터링 구멍
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1945 웨지 서포트 277 kB

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호클램핑 범위BB1HH1H2LSW스핀들 회전 당
높이 조절
F
kN
CAD액세서리가격주문
K1945.5055 - 6863405568763130,8640  요청 시
K1945.100100 - 1251156010012520125241,16100  요청 시