제품 그룹
볼 모양 헤드, 센터링 플레이트, 프리즘, 로케이팅 볼트, 회전 볼 부착물
K1961

볼 모양 헤드, 센터링 플레이트, 프리즘, 로케이팅 볼트, 회전 볼 부착물

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열처리 및 검정 산화 마무리.
경화 처리된 볼.
정보:다음에 사용 가능:
K1941
K1943
K1944
K1233
K1945
K1946.010
도면 설명:
1) 볼 모양 헤드
2) 센터링 플레이트
3) 프리즘
4) 로케이팅 볼트
5) 회전 볼 부착물
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1961 볼 모양 헤드, 센터링 플레이트, 프리즘, 로케이팅 볼트, 회전 볼 부착물 173 kB

도면 (전체 요약)

볼 모양 헤드, 센터링 플레이트, 프리즘, 로케이팅 볼트, 회전 볼 부착물

회전 볼 부착물

자세한 정보

도면

회전 볼 부착물

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1F
max.
kN
CAD액세서리가격주문
K1961.05부착회전 볼 있음30 요청 시

로케이팅 볼트

자세한 정보

도면

로케이팅 볼트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명D

D1LL1L2CAD액세서리가격주문
K1961.04고정 부착631435812 요청 시
K1961.041고정 부착782553815 요청 시

볼 모양 헤드

자세한 정보

도면

볼 모양 헤드

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

설명CAD액세서리가격주문
K1961.01볼 엔드 요청 시

프리즘

자세한 정보

도면

프리즘

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명D

D
min.
D1D2LACAD액세서리가격주문
K1961.02V 블록 부착501045422332 요청 시
K1961.021V 블록 부착1002265623856 요청 시

센터링 플레이트

자세한 정보

도면

센터링 플레이트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

설명CAD액세서리가격주문
K1961.03센터링 플레이트 요청 시