제품 그룹
볼트 블록 플랫한 서포트 및 마그네트 풋 포함, 알루미늄
K1944

볼트 블록 플랫한 서포트 및 마그네트 풋 포함, 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄(인장 강도 400 N/mm²).
카본 스틸 스핀들.
표면 마무리:자동 잠금식 사다리꼴 나사, 엔드락 스핀들.정보:수평 또는 수직 사용에 적합. 마그네트 풋을 사용하면 공작물을 영구적으로 정확히 세로로 배치할 수 있습니다.도면 설명:
1) K1961용 센터링 구멍
2) 마그네트 풋
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1944 볼트 블록 플랫한 서포트 및 마그네트 풋 포함, 알루미늄 198 kB

도면

볼트 블록 플랫한 서포트 및 마그네트 풋 포함, 알루미늄

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD1D2HH1SF
max.
kN
CAD액세서리가격주문
K1944.015050Tr 30X452621230  요청 시
K1944.025050Tr 30X460801230  요청 시
K1944.035050Tr 30X4801101230  요청 시