제품 그룹
서포트 부품 자동화 기능
K2160

서포트 부품 자동화 기능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:서포트 부품은 가공 중 공작물의 진동을 줄여줍니다.
모든 움직이는 부품은 절삭유, 먼지 및 칩의 유입을 방지하도록 밀봉되어 있습니다.
재질:단강.표면 마무리:몸체 검정 산화 마무리. 스러스트 핀 열처리 및 검정 산화 마무리.정보:액추에이션 원리:토크 조절이 가능한 임팩트 렌치 또는 렌치를 사용하여 수동으로 조작.
예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.
장점:자동화 기능
높은 클램핑력
빠른 조임
액세서리:토글 로케이터 K0282.
포지셔닝 피트 K0298.
포지셔닝 피트 K0299.
지탱 볼트 K0307.
인도 품목K2160.05012: 2x 로케이팅 볼트 Ø 6 (h7) x 20, 나사 홀용 보호 플러그.

K2160.10016: 2x 로케이팅 볼트 Ø 8 (h7) x 25, 나사 홀용 보호 플러그.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2160 서포트 부품 자동화 기능 236 kB

도면

서포트 부품 자동화 기능

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호BB1B2DD1D2D3
스크류
DIN 912
D4HH1H2H3LL1L2L3F=스프링력 (N)F
max.
kN
조임 토크
max. Nm
스트로크
S
SWCAD액세서리가격주문
K2160.05012623236M12x24650M826574840129032353515-305401019 요청 시
K2160.10016753548M16x32860M10337261501611542424515-3510801019 요청 시