설명재질:육각 스크류 경도 등급 10.9. 그루브 경금속 경도 72-74 HRC.표면 마무리:검정 산화.정보:경금속 그루브 용접됨. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | C | A | B | D | G | 세레이션 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0386.100612 | 10 | 12 | 5 | 7,9 | M6 | 보조 정밀 |  | | 요청 시 | | K0386.1006 | 10 | 25 | 5 | 7,9 | M6 | 보조 정밀 |  | | 요청 시 | | K0386.130812 | 13 | 12 | 6,4 | 9,5 | M8 | 정밀 |  | | 요청 시 | | K0386.130816 | 13 | 16 | 6,4 | 9,5 | M8 | 정밀 |  | | 요청 시 | | K0386.1308 | 13 | 25 | 6,4 | 9,5 | M8 | 정밀 |  | | 요청 시 | | K0386.130830 | 13 | 30 | 6,4 | 9,5 | M8 | 정밀 |  | | 요청 시 | | K0386.130835 | 13 | 35 | 6,4 | 9,5 | M8 | 정밀 |  | | 요청 시 | | K0386.1710140 | 17 | 40 | 7,5 | 12,7 | M10x1,25 | 정밀 |  | | 요청 시 | | K0386.1710125 | 17 | 25 | 7,5 | 12,7 | M10x1,25 | 정밀 |  | | 요청 시 | | K0386.171012 | 17 | 12 | 7,5 | 12,7 | M10 | 정밀 |  | | 요청 시 | | K0386.1710 | 17 | 25 | 7,5 | 12,7 | M10 | 정밀 |  | | 요청 시 | | K0386.17102 | 17 | 40 | 7,5 | 12,7 | M10 | 정밀 |  | | 요청 시 | | K0386.1912 | 19 | 25 | 8,7 | 15,9 | M12 | 정밀 |  | | 요청 시 | | K0386.19122 | 19 | 40 | 8,7 | 15,9 | M12 | 정밀 |  | | 요청 시 | | K0386.2416 | 24 | 35 | 11 | 19 | M16 | 정밀 |  | | 요청 시 | | K0386.24162 | 24 | 50 | 11 | 19 | M16 | 정밀 |  | | 요청 시 | | K0386.3020 | 30 | 40 | 13,7 | 25,4 | M20 | 보조 정밀 |  | | 요청 시 | | K0386.30202 | 30 | 60 | 13,7 | 25,4 | M20 | 보조 정밀 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|