제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화 처리.
나사 볼트, 열처리.
정보:장착면은 인서트(K0826 참조)로 상황에 맞춰 조정할 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0825 조절형 서포트 173 kB

도면

조절형 서포트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

A
min.
B
max.
CDSWSW1GG1CAD액세서리가격주문
K0825.06040401020272424M6M16X1,5 요청 시
K0825.06050502020272424M6M16X1,5 요청 시
K0825.08040401020272424M8M16X1,5 요청 시
K0825.08050502020272424M8M16X1,5 요청 시
K0825.08070704020272424M8M16X1,5 요청 시
K0825.10040401025403630M10M20x1,5 요청 시
K0825.10050502025403630M10M20x1,5 요청 시
K0825.10070704025403630M10M20x1,5 요청 시
K0825.12040401030403630M12M20x1,5 요청 시
K0825.12050502030403630M12M20x1,5 요청 시
K0825.12070704030403630M12M20x1,5 요청 시
K0825.121001005030504636M12M24x2 요청 시
K0825.1215015010030504636M12M24x2 요청 시
K0825.16040401030403630M16M20x1,5 요청 시
K0825.16050502030403630M16M20x1,5 요청 시
K0825.16070704030403630M16M20x1,5 요청 시
K0825.161001005030504636M16M24x2 요청 시
K0825.1615015010030504636M16M24x2 요청 시