제품 그룹
토글 로케이터 조절형 O 링, 교환형 인써트 및 육각 소켓
K0291

토글 로케이터 조절형 O 링, 교환형 인써트 및 육각 소켓

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:몸체: 단강
볼 내부식성 내산성 스틸
이용:
타입 C, F, M 툴 스틸
타입 K POM
타입 E 스테인레스 스틸.
타입 O 스테인레스 스틸, 다이아몬드 표면.
타입 P 스테인레스 스틸, 폴리우레탄 표면.
표면 마무리:몸체, 열처리 및 검정 산화 처리
볼, 경화 및 블랭크
이용:
타입 C, F 경화 및 검정 산화 처리.
타입 M, 하드 메탈 세레이션, 검정 산화 처리
타입 K, 흰색.
타입 E, 경화처리, 블랭크
타입 O, 다이아몬드 표면, 100 연마 그리트와 견줄 수 있음
타입 P, 폴리우레탄 표면, 경도 60° 쇼어
정보:토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의
지탱과 클램핑을 위해 사용함.
이에 있어 토글 로케이터는 장치 및 공작물
구성에 있어서 멈춤 장치, 지탱 장치,
그리고 플런저로 작용함.
볼은 하우징에서 소켓 헤드 스크류을 가볍게
눌러 분리할 수 있음.

볼은 비틀림에 안정적임.
장점:인써트 교체 가능으로 인한 높은 경제성.
내장된 O 링은 볼을 지탱하고 오염 및
외부 물질의 침입을 방지함.
이를 통해 정상적인 운동이 보장됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0291 토글 로케이터 조절형 O 링, 교환형 인써트 및 육각 소켓 228 kB

도면 (전체 요약)

토글 로케이터 조절형 O 링, 교환형 인써트 및 육각 소켓

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 C, 스틸 인서트 플랫형

자세한 정보

도면

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 C, 스틸 인서트 플랫형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3H1H2SW1볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
주문 번호
스틸 인써트
CAD액세서리가격주문
K0291.120X030C30M2010410101337K0385.10108  요청 시
K0291.120X050C50M2010410101337K0385.10108  요청 시
K0291.120X070C70M2010410101337K0385.10108  요청 시
K0291.124X040C40M2412410101555K0385.12108  요청 시
K0291.124X080C80M2412410101555K0385.12108  요청 시

토글 로케이터, 조절용, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 E, 스테인레스 스틸 인서트 플랫형

자세한 정보

도면

토글 로케이터, 조절용, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 E, 스테인레스 스틸 인서트 플랫형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3H1H2SW1볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
스테인레스 유닛
주문 번호
CAD액세서리가격주문
K0291.220X030E30M2010410101337K0385.10102  요청 시
K0291.220X050E50M2010410101337K0385.10102  요청 시
K0291.220X070E70M2010410101337K0385.10102  요청 시
K0291.224X040E40M2412410101555K0385.12102  요청 시
K0291.224X080E80M2412410101555K0385.12102  요청 시

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 F, 그리퍼 플랫형, 세레이션 있음

자세한 정보

도면

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 F, 그리퍼 플랫형, 세레이션 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3H1H2SW1볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
주문 번호
그리퍼
CAD액세서리가격주문
K0291.320X030F30M2010410101337K0385.1010  요청 시
K0291.320X050F50M2010410101337K0385.1010  요청 시
K0291.320X070F70M2010410101337K0385.1010  요청 시
K0291.324X040F40M2412410101555K0385.1210  요청 시
K0291.324X080F80M2412410101555K0385.1210  요청 시

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 K, POM 인서트 플랫형

자세한 정보

도면

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 K, POM 인서트 플랫형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3H1H2SW1볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
주문 번호
POM 인써트
CAD액세서리가격주문
K0291.720X030K30M201041010134K0385.10109  요청 시
K0291.720X050K50M201041010134K0385.10109  요청 시
K0291.720X070K70M201041010134K0385.10109  요청 시
K0291.724X040K40M241241010157K0385.12109  요청 시
K0291.724X080K80M241241010157K0385.12109  요청 시

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 M, 그리퍼 플랫형, 초경합금으로 된 세레이션 있음

자세한 정보

도면

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 M, 그리퍼 플랫형, 초경합금으로 된 세레이션 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3D4H1H2SW1볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
주문 번호
그리퍼
CAD액세서리가격주문
K0291.920X030M30M20107,9410101337K0385.10107  요청 시
K0291.920X050M50M20107,9410101337K0385.10107  요청 시
K0291.920X070M70M20107,9410101337K0385.10107  요청 시
K0291.924X040M40M24129,5410101555K0385.12107  요청 시
K0291.924X080M80M24129,5410101555K0385.12107  요청 시

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 O, 다이아몬드 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트

자세한 정보

도면

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 O, 다이아몬드 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3H1H2SW1볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
주문 번호
다이아몬드 표면
스테인레스 인서트
CAD액세서리가격주문
K0291.520X030O30M2010410101337K0385.10105  요청 시
K0291.520X050O50M2010410101337K0385.10105  요청 시
K0291.520X070O70M2010410101337K0385.10105  요청 시
K0291.524X040O40M2412410101555K0385.12105  요청 시
K0291.524X080O80M2412410101555K0385.12105  요청 시

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 P, 폴리우레탄 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트

자세한 정보

도면

토글 로케이터, 조절형, O링과 교환형 인서트 및 육각 소켓, 타입 P, 폴리우레탄 표면이 있는 스테인레스 스틸 인서트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BD2D3D4H1H2SW1볼-Ø부하 max. kN
(정적 부하)
주문 번호
폴리우레탄 표면
스테인레스 인서트
CAD액세서리가격주문
K0291.620X030P30M201010612101337K0385.10126  요청 시
K0291.620X050P50M201010612101337K0385.10126  요청 시
K0291.620X070P70M201010612101337K0385.10126  요청 시
K0291.624X040P40M241213612101555K0385.12126  요청 시
K0291.624X080P80M241213612101555K0385.12126  요청 시