제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:스마트 제품은 다양한 클램핑 및 지지 요소의 작동 상태를 전자적으로 확인할 수 있는 부가 가치를 제공합니다.

지탱 볼트는 가공할 공작물의 지지대, 스토퍼 또는 스러스트 패드로 사용될 수 있습니다.
지지 센서가 있는 지탱 볼트에 통합된 리미트 스위치는 공작물이 지지되고 있는지 여부를 감지합니다.

지탱 볼트가 통합된 USB C 타입 소켓을 통해 블루투스 모듈 K1831에 연결되면 센서 상태가 무선으로 전송됩니다. 이 신호는 게이트웨이 K1494 등에서 수신하여 계속 처리할 수 있습니다.
또한 블루투스 모듈의 통합된 LED 표시기는 지탱 볼트의 상태를 시각화합니다.

지탱 볼트의 전원 공급은 블루투스 모듈을 통해 공급되며, 필요한 경우 재구성 없이 교체할 수 있습니다.
재질:지탱 볼트, 단강.
접촉 센서, 스테인리스 스틸.
커넥터 하우징, 스틸.
표면 마무리:지탱 볼트, 검정 산화처리, 경화처리 및 연마처리.
커넥터 하우징, 검정 산화처리.
정보:안전한 신호 전송은 접촉 센서가 공작물에 의해 접촉면과 같은 높이로 아래로 눌려진 경우에만 보장될 수 있습니다. 허용 오차는 0.2mm입니다.

공작물의 접촉면은 Ø10mm 이상이어야 합니다.
기술 데이터:다운로드, 기술 정보 참조.이용:지탱 볼트를 사용하여 부품의 위치를 제어할 수 있습니다. 지탱 볼트는 위치 감지 기능이 있는 스토퍼로도 사용할 수 있습니다.
온도 범위:0 °C ~ +65 °C.액세서리:블루투스 모듈 K1831.
게이트웨이 K1494.
안전:지지 센서가 있는 지탱 볼트는 작업자 보호용으로 적합하지 않습니다.도면 설명:
1) 접촉 센서
2) USB C 타입 부싱
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1832 지탱 볼트 지지 센서 포함 453 kB
 지지 센서가 있는 지지 볼트에 대한 기술 참고 사항 95,3 kB

도면

지탱 볼트 지지 센서 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

D1D2D3HH1H2L3L4CAD액세서리가격주문
K1832.123033,2530123630140,352,502,50 요청 시
K1832.163033,2530163630200,352,502,50 요청 시
K1832.203033,2530203630200,352,502,50 요청 시