제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:단강.표면 마무리:경화 검정 산화 처리.정보:토글 로케이터는 가공, 미가공 공작물의
지탱과 클램핑을 위해 사용함. 이에 있어
토글 로케이터는 장치 및 공작물 구성에
있어서 멈춤 장치, 지탱 장치, 그리고
플런저로 작용함.
장점:- 내장된 O 링은 오염 및 외부 물질의 침입을 방지함.
- 클램핑 지탱 장치는 클램핑 한 후 제로 위치로 다시 돌게 됨.
- 조립 크기가 작은 경우 높은 부하 용량.
도면 설명:
타입 C: 평평한 표면
타입 F: 세레이션 표면

1) 회전 방지 핀용 보어홀
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0286 토글 로케이터 자동 복귀형 270 kB

도면 (전체 요약)

토글 로케이터 자동 복귀형

토글 로케이터 자동 복귀형, 타입 C, 장치 플랫형

자세한 정보

도면

토글 로케이터 자동 복귀형, 타입 C, 장치 플랫형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D1D2D3D4D5HH1H2TT1L6부하 max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0286.105C18M51571,8142,10,8534,630 요청 시
K0286.106C22M61882,816,52,51645,650 요청 시
K0286.108C28M823113,321,53,41,3857,590 요청 시
K0286.110C34M1029134,4274,21,61069,2140 요청 시
K0286.112C40M1235165,4325212811,3220 요청 시

토글 로케이터 자동 복귀형, 타입 F, 세레이션 있는 장치

자세한 정보

도면

토글 로케이터 자동 복귀형, 타입 F, 세레이션 있는 장치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D1D2D3D4D5HH1H2TT1L6부하 max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0286.305F18M51571,8142,10,8534,630 요청 시
K0286.306F22M61882,816,52,51645,650 요청 시
K0286.308F28M823113,321,53,41,3857,590 요청 시
K0286.310F34M1029134,4274,21,61069,2140 요청 시
K0286.312F40M1235165,4325212811,3220 요청 시