제품 그룹
볼트 블록 플랫한 서포트 포함, 스테인레스 스틸
K1942

볼트 블록 플랫한 서포트 포함, 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:자동 잠금식 사다리꼴 나사, 엔드락 스핀들.정보:관통 구멍을 사용해 공작물을 쉽게 고정하고 배치할 수 있습니다.도면 설명:
1) K1961용 센터링 구멍
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1942 볼트 블록 플랫한 서포트 포함, 스테인레스 스틸 263 kB

도면

볼트 블록 플랫한 서포트 포함, 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호DD1

D2D3D4D5D6HH1H2SS1F
max.
kN
CAD액세서리가격주문
K1942.0155049Tr 30X436661342522412250 요청 시
K1942.025049Tr 30X4366613507230120,550 요청 시
K1942.035049Tr 30X43666137110243161,550 요청 시