- 토글 로케이터, 스러스트 나사
- K0282
토글 로케이터
- K0302
토글 로케이터 스위벨 앵글 12°
- K0283
토글 로케이터 스위벨 앵글 14° 및 20°
- K0284
토글 로케이터 O 링
- K0285
토글 로케이터 O 링, 교환형 인써트
- K0286
토글 로케이터 자동 복귀형
- K1164
토글 로케이터 자동 복귀형
- K0287
조절형 토글 로케이터
- K0288
토글 로케이터 조절형 O 링
- K0289
O 링 및 교환형 인써트 장착 조절형 토글 로케이터
- K0290
토글 로케이터 조절형 O 링 및 육각 소켓
- K0291
토글 로케이터 조절형 O 링, 교환형 인써트 및 육각 소켓
- K0381
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 스테인레스 스틸
- K0380
육각 볼 스크류
- K0380_A
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 A, 완전체 볼
- K0380_B
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 B, 플랫형 볼
- K0380_F
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 F, 플랫형 볼, 세레이션
- K0380_BV
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 FV, 플랫형 볼, 회전 방지 기능
- K0380_FV
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 FV, 플랫형 볼, 세레이션, 회전 방지 기능
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 플랫 볼
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼
- K1913
볼이 끝에 달린 스크류, 헤드 없음 짧은 버전
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 없음, 스테인레스 스틸, 플랫형 볼과 변형 방지 기능
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 플랫 볼 회전 안전
- K0382
육각 볼 스크류, 헤드 무 가는 나사 유
- K0384
볼 압력 스크류, 헤드 무, 스테인레스 스틸 구형
- K0383
볼 압력 스크류, 헤드 무 구형
- K0666
전체 볼이 있는 헤드가 없는 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
- K0666
헤드가 없는 평평한 볼이 끝에 달린 스크류, 나사 잠금 포함
- K0389
압력 스크류
- K0667
스테인레스 스틸 압력 스크류
- K0668
나사 잠금이 포함된 클램핑 스핀들
- K0403
부착물 팁이 있는 압력 스크류
- K0272
팁이 있는 압력 스크류
- 그리퍼
- 로케이팅 볼트, 지탱 볼트
- 높이 조절이 가능한 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:단강 나사. 롤러 베어링 스틸 볼표면 마무리:스크류, 경도 등급 최소 10.9, 검정색 볼 경화, 자연적 마무리. 정보:완전 볼이 있는 타입 A는 깨끗하고 광택나는 누름 표면을 요구할 때 사용됨. 플랫 볼이 있는 타입 B는 설치된 볼이 최대 9° 이동할 수 있게 조절하기 때문에 왜곡 없이 평행한 면들을 클램핑하거나 조이거나 지탱할 수 없음.도면 설명:타입 A: 완전체 볼 있음 타입 B: 플랫형 볼 있음 타입 BV: 플랫형 볼, 회전 방지 기능 타입 F: 플랫형 볼, 세레이션 타입 FV: 플랫형 볼, 세레이션, 회전 방지 기능 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 A, 완전체 볼 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | D | D3 | L | L1 | L2 | 볼-Ø | SW | 부하 max. kN (정적 부하) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0380.10410 | A | M4 | 7 | 9,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0380.10416 | A | M4 | 7 | 15,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0380.10420 | A | M4 | 7 | 19,9 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0380.10512 | A | M5 | 8,5 | 12,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 요청 시 | | K0380.10516 | A | M5 | 8,5 | 16,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 요청 시 | | K0380.10520 | A | M5 | 8,5 | 20,1 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 요청 시 | | K0380.10620 | A | M6 | 10 | 20,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 요청 시 | | K0380.10630 | A | M6 | 10 | 30,8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 요청 시 | | K0380.10640 | A | M6 | 10 | 40,8 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 요청 시 | | K0380.10820 | A | M8 | 13 | 21,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 요청 시 | | K0380.10835 | A | M8 | 13 | 36,2 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 요청 시 | | K0380.10850 | A | M8 | 13 | 51,2 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 요청 시 | | K0380.11025 | A | M10 | 16 | 26,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 요청 시 | | K0380.11040 | A | M10 | 16 | 41,7 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 요청 시 | | K0380.11060 | A | M10 | 16 | 61,7 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 요청 시 | | K0380.11230 | A | M12 | 18 | 32 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | K0380.11250 | A | M12 | 18 | 52 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | K0380.11280 | A | M12 | 18 | 82 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | K0380.11640 | A | M16 | 24 | 43,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 요청 시 | | K0380.11660 | A | M16 | 24 | 63,3 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 요청 시 | | K0380.11680 | A | M16 | 24 | 83,3 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 요청 시 | | K0380.12050 | A | M20 | 30 | 54,2 | 7,5 | 20 | 15 | 17 | 90 |  | | 요청 시 | | K0380.12080 | A | M20 | 30 | 84,2 | 28 | 20 | 15 | 17 | 90 |  | | 요청 시 | | K0380.120100 | A | M20 | 30 | 104,2 | 48 | 20 | 15 | 17 | 90 |  | | 요청 시 | | K0380.12460 | A | M24 | 36 | 64,7 | 9 | 24 | 18 | 19 | 120 |  | | 요청 시 | | K0380.12490 | A | M24 | 36 | 94,7 | 30 | 24 | 18 | 19 | 120 |  | | 요청 시 | | K0380.124120 | A | M24 | 36 | 124,7 | 60 | 24 | 18 | 19 | 120 |  | | 요청 시 | |
|
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 B, 플랫형 볼 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | D | D1 | D3 | L | L1 | L2 | 볼-Ø | SW | 부하 max. kN (정적 부하) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0380.20410 | B | M4 | 1,4 | 7 | 9.7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0380.20416 | B | M4 | 1,4 | 7 | 15,7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0380.20420 | B | M4 | 1,4 | 7 | 19,7 | 2,1 | 4 | 2,5 | 3 | 3,5 |  | | 요청 시 | | K0380.20512 | B | M5 | 2 | 8,5 | 11,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 요청 시 | | K0380.20516 | B | M5 | 2 | 8,5 | 15,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 요청 시 | | K0380.20520 | B | M5 | 2 | 8,5 | 19,7 | 2,4 | 5 | 3 | 4 | 4,5 |  | | 요청 시 | | K0380.20620 | B | M6 | 3,2 | 10 | 20 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 요청 시 | | K0380.20630 | B | M6 | 3,2 | 10 | 30 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 요청 시 | | K0380.20640 | B | M6 | 3,2 | 10 | 40 | 16 | 6 | 4 | 5 | 9 |  | | 요청 시 | | K0380.20820 | B | M8 | 4,5 | 13 | 20 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 요청 시 | | K0380.20835 | B | M8 | 4,5 | 13 | 35 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 요청 시 | | K0380.20850 | B | M8 | 4,5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 요청 시 | | K0380.21025 | B | M10 | 6 | 16 | 25 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 요청 시 | | K0380.21040 | B | M10 | 6 | 16 | 40 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 요청 시 | | K0380.21060 | B | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 요청 시 | | K0380.21230 | B | M12 | 7,2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | K0380.21250 | B | M12 | 7,2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | K0380.21280 | B | M12 | 7,2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | K0380.21640 | B | M16 | 10,7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 요청 시 | | K0380.21660 | B | M16 | 10,7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 요청 시 | | K0380.21680 | B | M16 | 10,7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 요청 시 | | K0380.22050 | B | M20 | 13,5 | 30 | 50 | 7,5 | 20 | 15 | 17 | 90 |  | | 요청 시 | | K0380.22080 | B | M20 | 13,5 | 30 | 80 | 28 | 20 | 15 | 17 | 90 |  | | 요청 시 | | K0380.220100 | B | M20 | 13,5 | 30 | 100 | 48 | 20 | 15 | 17 | 90 |  | | 요청 시 | | K0380.22460 | B | M24 | 15,8 | 36 | 60 | 9 | 24 | 18 | 19 | 120 |  | | 요청 시 | | K0380.22490 | B | M24 | 15,8 | 36 | 90 | 30 | 24 | 18 | 19 | 120 |  | | 요청 시 | | K0380.224120 | B | M24 | 15,8 | 36 | 120 | 60 | 24 | 18 | 19 | 120 |  | | 요청 시 | |
|
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 F, 플랫형 볼, 세레이션 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | D | D1 | D3 | L | L1 | L2 | 볼-Ø | SW | 부하 max. kN (정적 부하) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0380.30820 | F | M8 | 4,5 | 13 | 20 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 요청 시 | | K0380.30835 | F | M8 | 4,5 | 13 | 35 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 요청 시 | | K0380.30850 | F | M8 | 4,5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 15 |  | | 요청 시 | | K0380.31025 | F | M10 | 6 | 16 | 25 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 요청 시 | | K0380.31040 | F | M10 | 6 | 16 | 40 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 요청 시 | | K0380.31060 | F | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 20 |  | | 요청 시 | | K0380.31230 | F | M12 | 7,2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | K0380.31250 | F | M12 | 7,2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | K0380.31280 | F | M12 | 7,2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 30 |  | | 요청 시 | | K0380.31640 | F | M16 | 10,7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 요청 시 | | K0380.31660 | F | M16 | 10,7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 요청 시 | | K0380.31680 | F | M16 | 10,7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 60 |  | | 요청 시 | | K0380.32050 | F | M20 | 13,5 | 30 | 50 | 7,5 | 20 | 15 | 17 | 90 | | | 요청 시 | | K0380.32080 | F | M20 | 13,5 | 30 | 80 | 28 | 20 | 15 | 17 | 90 | | | 요청 시 | | K0380.320100 | F | M20 | 13,5 | 30 | 100 | 48 | 20 | 15 | 17 | 90 | | | 요청 시 | | K0380.32460 | F | M24 | 15,8 | 36 | 60 | 9 | 24 | 18 | 19 | 120 | | | 요청 시 | | K0380.32490 | F | M24 | 15,8 | 36 | 90 | 30 | 24 | 18 | 19 | 120 | | | 요청 시 | | K0380.324120 | F | M24 | 15,8 | 36 | 120 | 60 | 24 | 18 | 19 | 120 | | | 요청 시 | |
|
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 FV, 플랫형 볼, 회전 방지 기능 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | D | D1 | D3 | L | L1 | L2 | 볼-Ø | SW | 부하 max. kN (정적 부하) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0380.40620 | BV | M6 | 3,2 | 10 | 20 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | | | 요청 시 | | K0380.40630 | BV | M6 | 3,2 | 10 | 30 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | | | 요청 시 | | K0380.40640 | BV | M6 | 3,2 | 10 | 40 | 16 | 6 | 4 | 5 | 6 | | | 요청 시 | | K0380.40820 | BV | M8 | 4,5 | 13 | 20 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 9 |  | | 요청 시 | | K0380.40835 | BV | M8 | 4,5 | 13 | 35 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 9 |  | | 요청 시 | | K0380.40850 | BV | M8 | 4,5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 9 |  | | 요청 시 | | K0380.41025 | BV | M10 | 6 | 16 | 25 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 12 |  | | 요청 시 | | K0380.41040 | BV | M10 | 6 | 16 | 40 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 12 |  | | 요청 시 | | K0380.41060 | BV | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 12 |  | | 요청 시 | | K0380.41230 | BV | M12 | 7,2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 18 |  | | 요청 시 | | K0380.41250 | BV | M12 | 7,2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 18 |  | | 요청 시 | | K0380.41280 | BV | M12 | 7,2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 18 |  | | 요청 시 | | K0380.41640 | BV | M16 | 10,7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 36 |  | | 요청 시 | | K0380.41660 | BV | M16 | 10,7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 36 |  | | 요청 시 | | K0380.41680 | BV | M16 | 10,7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 36 |  | | 요청 시 | | K0380.42050 | BV | M20 | 13,5 | 30 | 50 | 7,5 | 20 | 15 | 17 | 60 | | | 요청 시 | | K0380.42080 | BV | M20 | 13,5 | 30 | 80 | 28 | 20 | 15 | 17 | 60 | | | 요청 시 | | K0380.420100 | BV | M20 | 13,5 | 30 | 100 | 48 | 20 | 15 | 17 | 60 | | | 요청 시 | | K0380.42460 | BV | M24 | 15,8 | 36 | 60 | 9 | 24 | 18 | 19 | 80 | | | 요청 시 | | K0380.42490 | BV | M24 | 15,8 | 36 | 90 | 30 | 24 | 18 | 19 | 80 | | | 요청 시 | | K0380.424120 | BV | M24 | 15,8 | 36 | 120 | 60 | 24 | 18 | 19 | 80 | | | 요청 시 | |
|
볼 압력 스크류, 헤드 있음, 타입 FV, 플랫형 볼, 세레이션, 회전 방지 기능 |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | D | D1 | D3 | L | L1 | L2 | 볼-Ø | SW | 부하 max. kN (정적 부하) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0380.50820 | FV | M8 | 4,5 | 13 | 20 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 9 | | | 요청 시 | | K0380.50835 | FV | M8 | 4,5 | 13 | 35 | 3,5 | 8 | 5,5 | 6 | 9 | | | 요청 시 | | K0380.50850 | FV | M8 | 4,5 | 13 | 50 | 22 | 8 | 5,5 | 6 | 9 | | | 요청 시 | | K0380.51025 | FV | M10 | 6 | 16 | 25 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 12 |  | | 요청 시 | | K0380.51040 | FV | M10 | 6 | 16 | 40 | 4,5 | 10 | 7 | 8 | 12 |  | | 요청 시 | | K0380.51060 | FV | M10 | 6 | 16 | 60 | 28 | 10 | 7 | 8 | 12 |  | | 요청 시 | | K0380.51230 | FV | M12 | 7,2 | 18 | 30 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 18 |  | | 요청 시 | | K0380.51250 | FV | M12 | 7,2 | 18 | 50 | 5 | 12 | 8,5 | 10 | 18 |  | | 요청 시 | | K0380.51280 | FV | M12 | 7,2 | 18 | 80 | 44 | 12 | 8,5 | 10 | 18 |  | | 요청 시 | | K0380.51640 | FV | M16 | 10,7 | 24 | 40 | 6 | 16 | 12 | 14 | 36 |  | | 요청 시 | | K0380.51660 | FV | M16 | 10,7 | 24 | 60 | 6 | 16 | 12 | 14 | 36 |  | | 요청 시 | | K0380.51680 | FV | M16 | 10,7 | 24 | 80 | 36 | 16 | 12 | 14 | 36 |  | | 요청 시 | | K0380.52050 | FV | M20 | 13,5 | 30 | 50 | 7,5 | 20 | 15 | 17 | 60 | | | 요청 시 | | K0380.52080 | FV | M20 | 13,5 | 30 | 80 | 28 | 20 | 15 | 17 | 60 | | | 요청 시 | | K0380.520100 | FV | M20 | 13,5 | 30 | 100 | 48 | 20 | 15 | 17 | 60 | | | 요청 시 | | K0380.52460 | FV | M24 | 15,8 | 36 | 60 | 9 | 24 | 18 | 19 | 80 | | | 요청 시 | | K0380.52490 | FV | M24 | 15,8 | 36 | 90 | 30 | 24 | 18 | 19 | 80 | | | 요청 시 | | K0380.524120 | FV | M24 | 15,8 | 36 | 120 | 60 | 24 | 18 | 19 | 80 | | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|