제품 그룹
볼이 끝에 달린 스크류, 헤드 없음 짧은 버전
K1913

볼이 끝에 달린 스크류, 헤드 없음 짧은 버전

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:카본 스틸 나사, 롤러 베어링 스틸 볼.표면 마무리:나사 경도 등급 12.9, 검정 산화 마무리. 경화 처리된 볼, 자연적 마무리.정보:볼이 끝에 달린 짧은 버전 스크류는 Whistle Notch 또는 Weldon 공구 마운팅과 함께 DIN 1835 E 원통형 섕크에 사용하기에 적합합니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1913 볼이 끝에 달린 스크류, 헤드 없음 짧은 버전 248 kB
 경도 등급 182 kB

도면

볼이 끝에 달린 스크류, 헤드 없음 짧은 버전

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1L볼-ØSW부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K1913.1416M147,2168,5630 요청 시
K1913.1616M167,2168,5830 요청 시
K1913.1820M18X210,720121060 요청 시
K1913.2020M20X210,720121060 요청 시
K1913.2025M20X210,725121060 요청 시
K1913.2425M24x213,525151290 요청 시