제품 그룹
플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용, C형, 직사각형
K0494_C

플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용, C형, 직사각형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:기본 몸체 폴리에틸렌.표면 마무리:본체, 검은색.정보:*재료 특성 및 기하학적 구조로 인해 종방향 변형이 있습니다 - 글라이더 및 풋 플러그에 적합합니다.

라멜라가 닫혀있거나 중단되어 있습니다. 생산 기술로 인해 잔여 주조물이 샤프트 길이를 초과할 수 있습니다.
라멜라 수는 플러그 당 2개에서 4개 사이로 다양합니다.

ID의 도표에 있는 적합한 파이프 이름 뒤에 있는 사양은 파이프의 벽 두께를 나타냅니다.
이용:잠금 플러그는 모서리 보호 또는 튜브 끝 잠금을 위해 사용됨. 조립:조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0494_C 플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용, C형, 직사각형 282 kB

도면

플라스틱 로킹 스토퍼 원형 및 사각 튜브용, C형, 직사각형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입ABH

L다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K0494.220100820C직사각2010311,520x10x0,8-2 요청 시
K0494.220151020C직사각2015511,520x15x1-2 요청 시
K0494.225100820C직사각2510311,525x10x0,8-2 요청 시
K0494.225150825C직사각2515511,525x15x0,8-2,5 요청 시
K0494.225201030C직사각2520511,525x20x1-3 요청 시
K0494.230100820C직사각3010311,530x10x0,8-2 요청 시
K0494.230150825C직사각3015511,530x15x0,8-2,5 요청 시
K0494.230201030C직사각3020511,530x20x1-3 요청 시
K0494.230250830C직사각3025511,530x25x0,8-3 요청 시
K0494.235100820C직사각35103,511,535x10x0,8-2 요청 시
K0494.235151030C직사각3515511,535x15x1-3 요청 시
K0494.235200830C직사각3520511,535x20x0,8-3 요청 시
K0494.235250830C직사각3525511,535x25x0,8-3 요청 시
K0494.240151020C직사각4015511,740x15x1-2 요청 시
K0494.240200830C직사각4020511,540x20x0,8-3 요청 시
K0494.240251035C직사각4025511,540x25x1-3,5 요청 시
K0494.240301030C직사각4030511,540x30x1-3 요청 시
K0494.240351030C직사각4035511,540x35x1-3 요청 시
K0494.245201030C직사각4520511,545x20x1-3 요청 시
K0494.245250830C직사각4525511,545x25x0,8-3 요청 시
K0494.245300830C직사각4530511,545x30x0,8-3 요청 시
K0494.245351035C직사각4535511,545x35x1-3,5 요청 시
K0494.250100820C직사각50103,511,550x10x0,8-2 요청 시
K0494.250200830C직사각5020514,550x20x0,8-3 요청 시
K0494.250250830C직사각5025514,550x25x0,8-3 요청 시
K0494.250301030C직사각5030514,550x30x1-3 요청 시
K0494.250351035C직사각5035514,550x35x1-3,5 요청 시
K0494.250400830C직사각5040514,550x40x0,8-3 요청 시
K0494.255401540C직사각5540514,555x40x1,5-4 요청 시
K0494.260151020C직사각6015514,560x15x1-2 요청 시
K0494.260201030C직사각6020514,560x20x1-3 요청 시
K0494.260250830C직사각6025514,560x25x0,8-3 요청 시
K0494.260301030C직사각6030514,560x30x1-3 요청 시
K0494.260351535C직사각6035514,560x35x1,5-3,5 요청 시
K0494.260401030C직사각6040514,560x40x1-3 요청 시
K0494.260451540C직사각6045514,560x45x1,5-4 요청 시
K0494.260501535C직사각6050514,560x50x1,5-3,5 요청 시
K0494.270301030C직사각7030514,570x30x1-3 요청 시
K0494.270351535C직사각7035514,570x35x1,5-3,5 요청 시
K0494.270401030C직사각7040514,570x40x1-3 요청 시
K0494.270502040C직사각7050514,570x50x2-4 요청 시
K0494.275251025C직사각7525514,575x25x1-2,5 요청 시
K0494.275500825C직사각7550514,575x50x0,8-2,5 요청 시
K0494.280251030C직사각8025514,5*80x25x1-3 요청 시
K0494.280301025C직사각8030514,5*80x30x1-2,5 요청 시
K0494.280401030C직사각8040514,580x40x1-3 요청 시
K0494.280451535C직사각8045514,580x45x1,5-3,5 요청 시
K0494.280501535C직사각8050521,580x50x1,5-3,5 요청 시
K0494.280601545C직사각806052480x60x1,5-4,5 요청 시
K0494.290402040C직사각9040514,5*90x40x2-4 요청 시
K0494.290502045C직사각9050521,590x50x2-4,5 요청 시
K0494.290703055C직사각9070621,590x70x3-5,5 요청 시
K0494.200301535C직사각10030514,5*100x30x1,5-3,5 요청 시
K0494.200401535C직사각10040514,5*100x40x1,5-3,5 요청 시
K0494.200501545C직사각10050524100x50x1,5-4,5 요청 시
K0494.200602545C직사각10060624,5100x60x2,5-4,5 요청 시
K0494.200803055C직사각10080624100x80x3-5,5 요청 시