제품 그룹
튜브 커넥터 플랜지 스테인리스 스틸
K0479

튜브 커넥터 플랜지 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스테인리스 스틸, 정밀 주조 1.4308.
실린더형 나사 ISO 4762 및 육각 너트 ISO 4032, 스테인리스 스틸.
Ø 30mm 이상의 육각 나사 ISO 4017, 스테인리스 스틸.

표면 마무리:전해 연마.정보:직경이 30mm 및 40mm인 튜브 커넥터에는 육각 나사의 나사산을 오염과 손상으로부터 보호하는 실리콘제 나사 덮개가 있습니다.요청 시:고정용 클램핑 레버.액세서리:원형 및 사각 튜브 K0493특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0479 튜브 커넥터 플랜지 스테인리스 스틸 539 kB

도면 (전체 요약)

튜브 커넥터 플랜지 스테인리스 스틸

튜브 커넥터 플랜지, 스테인리스 스틸, A형

자세한 정보

도면

튜브 커넥터 플랜지, 스테인리스 스틸, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입ABCD

EFGHKLMNPSUCAD액세서리가격주문
K0479.112A12,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 요청 시
K0479.114A14,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 요청 시
K0479.116A16,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 요청 시
K0479.118A18,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 요청 시
K0479.120A20,15,518253230,4373832,540.550523M6x1840 요청 시

튜브 커넥터 플랜지, 스테인리스 스틸, B형

자세한 정보

도면

튜브 커넥터 플랜지, 스테인리스 스틸, B형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입ABCD

EGHKLMNOPSCAD액세서리가격주문
K0479.130B30,173037,432,455605059,27874045.5M8x30 요청 시
K0479.140B40,1794249,446,48060698080106052M10x35 요청 시