제품 그룹
T형 튜브 커넥터 알루미늄
K0475

T형 튜브 커넥터 알루미늄

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 캐스팅.소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.표면 마무리:진동 연마.
소켓 헤드 스크류 및 육각 너트, 아연 도금.
요청 시:고정용 클램프 레버 및 직경.액세서리:원형 및 사각 튜브 K0493특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0475 T형 튜브 커넥터 알루미늄 719 kB

도면

T형 튜브 커넥터 알루미늄

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

BCDEFGKLMPRSCAD액세서리가격주문
K0475.5121212,112,128253235,5255666432349M6x20  요청 시
K0475.5141414,114,128253235,5255666432349M6x20  요청 시
K0475.5151515,115,128253235,5255666432349M6x20  요청 시
K0475.5161616,116,128253235,5255666432349M6x20  요청 시
K0475.5181818,118,128253235,5255666432349M6x20  요청 시
K0475.5202020,120,138404553408093603372,5M8x25  요청 시
K0475.5252525,125,138404553408093603372,5M8x25  요청 시
K0475.5303030,130,138404553408093603372,5M8x25  요청 시
K0475.5404040,1540,1555566074561161348840108M10x30  요청 시
K0475.5505050,2250,2263666684661311499845123M10x35  요청 시