제품 그룹
조인트 풋 튜브 커넥터 플라스틱, 안쪽 톱니
K0487

조인트 풋 튜브 커넥터 플라스틱, 안쪽 톱니

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열가소성.
소켓 헤드 스크류 DIN 7984 및 육각 너트 DIN 985, 스틸.
표면 마무리:검정색.
소켓 헤드 스크류, 육각 너트, 아연 도금.
정보:내부 톱니가 있는 조인트형 튜브 커넥터는 외부 톱니가 있는 조인트형 튜브 커넥터(K 0485)와 한 개의 조인트로 합체 조립할 수 있음요청 시:고정용 플라스틱 클램프 레버.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0487 조인트 풋 튜브 커넥터 플라스틱, 안쪽 톱니 692 kB
 열가소성 튜브 연결 시스템 관련 기술 정보 204 kB

도면

조인트 풋 튜브 커넥터 플라스틱, 안쪽 톱니

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호A

BCDEFGHKMNPRSTCAD액세서리가격주문
K0487.185,3 (2x)15256,125405035-2054,55,5M6-DIN 9855 요청 시
K0487.306,5 (4x)2237,58,1406075756032,57,56,68,2M8-DIN 9857 요청 시